Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

Обзор Отрасли и области применения Документация и инструменты
Обзор

Обзор

Характеристики продукта
  • Инноваций
    В основе нового поколения дренажных насосов лежат уникальные технологии.
  • Производительности
    Расширение диапазона производительности за пределы статической напорной характеристики Q-H.
  • Снижения износа
    Способность адаптироваться к любым условиям, избегать подсасывания воздуха и работы всухую.
  • Надежности и долговечности
    Компактная конструкция превосходит традиционные дренажные насосы.

Bibo Alpha – это насос, который относится к категории «подключи и работай». Благодаря встроенному микропроцессору он самостоятельно оптимизирует производительность.

Чтобы обеспечить растущие потребности горнодобывающей и строительной отраслей в снижении общей суммы затрат на перекачивание воды, этот насос сделали исключительно надежным, компактным, долговечным. При этом его так же легко и быстро установить и настроить, как и традиционный насос.

Это первый погружной дренажный насос, который автоматически подстраивается к характеристикам расхода и напора вместо использования статической кривой. Благодаря этому он будет полезен в любой области применения.

Эта новая технология выводит на новый уровень гибкость системы, адаптируя ее к нынешним и будущим потребностям в водоотведении.

Универсальность и эффективность
Инновационные технологии создают перспективный стандарт универсальности.
Biboα сможет охватить целый ряд характеристик традиционных дренажных насосов благодаря встроенной интеллектуальной системе, позволяющей адаптировать частоту вращения и производительность в полевых условиях.

Flygt-biboA-PerformanceCurve.jpg

Надежность и долговечность
Чрезвычайно долговечные, компактные и удобные в эксплуатации.
Автоматическое конфигурирование без необходимости настройки.
Прочная конструкция обеспечивает бесперебойную перекачку при выполнении любой операции по водоотливу.
Снижение износа на 70 %:

  • адаптация скорости для предотвращения подсасывания и сухого хода;
  • работа в соответствующем направлении.

Надежная работа благодаря встроенной защите двигателя, включая:

  • защиту от превышения по току;
  • защиту от перегрева;
  • защиту от обрыва и асимметрии фаз;
  • защиту от повышенного/пониженного напряжения;
  • плавный пуск и останов.

Повышение эффективности
Этот компактный насос мощностью 8 кВт со своей Q-H характеристикой способен заменить линейку обычных насосов мощностью от 2 до 10 кВт и прослужить в  четыре раза дольше традиционного водоотливного насоса.

Повышение эффективности управления ресурсами
Уменьшение складских запасов благодаря:

  • уменьшению количества комплектующих на 30 % по сравнению с традиционными насосами;
  • сокращению количества типоразмеров насосов за счет широкого диапазона напорной характеристики Q-H.

Снижение затрат жизненного цикла

  • Увеличение сервисныхинтервалов и снижение стоимости техобслуживания на 50 %;
  • Снижение потребления энергии на 60 %* благодаря работе в точке  аксимального КПД

Усовершенствованная

  • конструкция Интегрированная система управления
  • Высокоэффективный двигатель с постоянным магнитом
  • Встроенный датчик давления
  • Датчик утечки
  • Проточная часть (улитка)
  • Блок управления насосом
Отрасли и области применения

Отрасли и области применения

Рекомендованные отрасли и области применения

Водопонижение иглофильтрами
Применение на строительных площадках Водопонижение иглофильтрами
Дренаж
Горная промышленность Дренаж
Грунтовые воды
Горная промышленность Грунтовые воды
Открытая разработка
Горная промышленность Открытая разработка
Аварийный дренаж
Общая промышленность Аварийный дренаж
Документация и инструменты

Документация и инструменты

Брошюры

Case Study