Новая высокоэффективная гидравлика, с лихвой превышающая уровень ErP2015, и двигатели IE3 составляют основу очень низких эксплуатационных затрат. Для еще большей оптимизации расходов e-NSC можно оснастить контроллером переменного расхода насоса Hydrovar (до 45 кВт). В установках, где требуется большой разброс, это может сэкономить до 70 % энергии по сравнению с насосом с фиксированной скоростью.
Прочная конструкция, разный размер подшипниковых опор и съемные компенсационные кольца из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы. Серия e-NSC также спроектирована для удобства техобслуживания, все точки обслуживания имеют легкий доступ, что позволяет снизить время простоя.
Серия e-NSC — правильное решение для тысяч видов жидкости. Доступен широкий спектр материалов — от чугуна до дуплексной нержавеющей стали. Кроме того, имеется множество вариантов механических торцевых уплотнений.
Насосы e-NSC с односторонним всасыванием доступны в трех разных конфигурациях:
Насосы с односторонним всасыванием Lowara e-NSC обладают высокой эффективностью и высокой гибкостью в плане установки, материалов и температуры. Это делает e-NSC идеальным выбором для транспортировки воды, жидкостного отопления и охлаждения, противопожарных систем и широкого спектра промышленных применений.
Selection tool for Xylem Products.