Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

Серия CD Godwin CD150M

Обзор Технические характеристики Принадлежности Отрасли и области применения Документация и инструменты
Обзор

Обзор

Характеристики продукта
  • Автоматическая самовсасывающая система Dri-Prime®
  • Простое обслуживание, которое сводится всего лишь к проверке уровней жидкости и фильтров
  • Механическое уплотнение в масляной ванне для сухого хода и снижения затрат на техобслуживание
  • Стойкие к абразиву поверхности уплотнения из карбида кремния для бесперебойной работы
  • Доступны двигатели, соответствующие стандартам в отношении вредных выбросов

Высокий объем, средний напор, способность обрабатывать крупные твердые включения, применение на строительных площадках и для выполнения общих задач по осушению

Насос Godwin Dri-Prime® CD150M может работать со скоростью потока до ​2290 галлонов США в минуту (520 м³/ч) и способен обрабатывать твердые включения диаметром до 3,0 дюймов (75 мм).

CD150M может автоматически обеспечить высоту всасывания до 28 футов (8,5 м). Интегрированная панель управления или опциональный беспроводной дистанционный доступ позволяют выполнять автоматический и ручной запуск и останов.

Благодаря эксклюзивной конструкции механического уплотнения жидкой ванны Godwin сброс нагрузки насоса можно осуществлять в неограниченном количестве. Способность обрабатывать твердые включения, работа всухую и мобильность делают CD150M идеальным выбором для выполнения задач по осушению, использования в канализационных байпасах, а также для транспортировки воды. 

Доступные опции

  • Дизельный двигатель, газовый двигатель или электродвигатель
  • Конструкция из нержавеющей стали 316 или CD4MCu для работы с низким и высоким уровнем pH
  • Монтаж на магистральном прицепе или стойке со встроенными топливными баками для ночной работы
  • Доступен звукопоглощающий кожух
  • Контроллер двигателя PrimeGuard с технологией умной эксплуатации (FST)

Технические характеристики

Технические характеристики

Дизельный двигатель
Модель 5
Модель 4
Соединение: всасывание (дюйм) дизель
6 дюймов 150# ANSI B16.5
Соединение: диаметр выпуска (дюймы) дизель
6 дюймов 150# ANSI B16.5
Номинальная мощность [л. с.]
75 л.с.
Макс. Обработка частиц (дюймы) дизель
3,0"
Дизельный двигатель на стандартной монтажной опоре
Прицеп
На раме
Соединение: всасывание [мм] (дюймы) дизель
[150] (6)
Соединение: диаметр выпуска [мм] (дюймы) дизель
[150] (6)
Макс. размер обрабатываемых частиц [мм] (дюймы) дизель
[75] (3)
Критический / Шумопоглощающий кожух
Модель 5
Модель 4
Уровень шума при 30 футах (дБА)
68
Критический шумопоглощающий кожух на стандартной монтажной опоре
На раме
На раме
дБ(А) на расст. 7 м
76
Электрический двигатель на стандартной монтажной опоре 60 Гц
Модель 5
Модель 4
Номинальная мощность [л с.] электрическая 60 Гц
75
Напряжение [В/фаза] Электрический 60 Гц
460 В, 3 фазы
Номинальный ток [А] электрический 60 Гц
84
Электрический двигатель на стандартной монтажной опоре 60 Гц
На раме
Электрический двигатель на стандартной монтажной опоре 50 Гц
Модель 5
Модель 4
Номинальная мощность [кВт] Электрический 50 Гц
22
Номинальный ток [A] Электрический 50 Гц
41
Электрический двигатель на стандартной монтажной опоре 50 Гц
На раме
Напряжение [В/фаза] Электрический 50 Гц
400/3~
Принадлежности

Принадлежности

Принадлежности

Трубопровод и крепления QD

  • Сталь горячего цинкования с высокой прочностью на растяжение
  • Система быстроразъемных соединений (QD)
  • Труба от 2 до 12 дюймов, крепления и адаптеры

Прицепы и тележки

  • 3-дюймовый штыревой захват (доступны другие опции)
  • Точечные светодиодные индикаторы
  • Электронные тормоза
  • 6-штифтовый, штепсель прицепа с цилиндрическим штифтом (доступны другие опции)
  • Топливный элемент (для интегрированных дизельных насосов)

Трубопроводы HDPE

  • Прочный, долговечный, гибкий и легкий
  • Высокая производительность и долгий срок службы
  • Погодоустойчивый

Оригинальные запасные части

Комплект для механического уплотнения Dri-Prime

  •   Each kit contains viton/SS gaskets and o-rings
  •   Will work with standard or SS/CD4MCu builds
  •   For diesel or electric drive units

Комплект для фильтра дизельного двигателя Dri-Prime

  • Available for diesel engine pumps
  • Available for Tier 2, Tier 3, interim Tier 4 (iT4) and Final Tier 4 (FT4) engines
  • Each kit contains oil filter, fuel filter(s), air filter(s), and compressor filter (if applicable)
  • Kit contains all filters required for service 

Комплект частей для профилактического ремонта

  • Available for Godwin Dri-Prime pumps
  • Kits provide cost savings over purchasing components individually
  • Kits include the most common wear parts needed for maintenance and repairs during the first 1-2 years of normal pump usage
  • Each kit includes Venturi jet and nozzle, compressor line, belt, O-rings, discharge ball/seat or flapper/gasket, inspection gaskets, and PDF drawing illustrating the location of each part

Комплект для обслуживания эжектора

  • Available for standard and SS builds
  • Each kit contains items to replace the Venturi and Screen gasket
  • Kits allow for fast replacement with minimal downtime
Отрасли и области применения

Отрасли и области применения

Рекомендованные отрасли и области применения

Канализационный байпас
Применение на строительных площадках Канализационный байпас
Перекачивание грязи
Сточные воды > обработка шлама Перекачивание грязи
Водоснабжение
Нефть и газ – переработка Водоснабжение
Экологическая санитария и безопасность
Нефть и газ – нефтяные пласты Экологическая санитария и безопасность
Управление водой при добыче
Нефть и газ – гидроразрыв пласта Управление водой при добыче
Экологическая санитария и безопасность
Нефть и газ – гидроразрыв пласта Экологическая санитария и безопасность
Перекачивание, поддержание давления и мониторинг
Нефть и газ – гидроразрыв пласта Перекачивание, поддержание давления и мониторинг
Управление пластовыми и отработанными водами
Нефть и газ – гидроразрыв пласта Управление пластовыми и отработанными водами
Водозабор
Нефть и газ – гидроразрыв пласта Водозабор
Экологическая санитария и безопасность
Нефть и газ – традиционная добыча Экологическая санитария и безопасность
Добыча нефти усовершенствованными методами
Нефть и газ – традиционная добыча Добыча нефти усовершенствованными методами
Экологическая санитария и безопасность
Нефть и газ – добыча на платформе Экологическая санитария и безопасность
Грузовые суда для обеспечения нефтяных платформ
Нефть и газ – добыча на платформе Грузовые суда для обеспечения нефтяных платформ
Экологическая санитария и безопасность
Нефть и газ – транспортировка Экологическая санитария и безопасность
управление водными ресурсами на платформе
Нефть и газ – добыча на платформе управление водными ресурсами на платформе
Перекачивание шлама
Нефть и газ – переработка Перекачивание шлама
Системы для управления ливневыми водами
Ливневые воды и наводнения Системы для управления ливневыми водами
Перекачивание сточных и ливневых вод
Ливневые воды и наводнения Перекачивание сточных и ливневых вод
Аварийный дренаж
Общая промышленность Аварийный дренаж
Дренаж
Горная промышленность Дренаж
Подавление пыли и огня
Открытая разработка Подавление пыли и огня
Дренаж
Открытая разработка Дренаж
Подавление пыли и огня
Горная промышленность Подавление пыли и огня
Дренаж сухого дока
Порты, гавани и суда Дренаж сухого дока
Водоотлив кораблей
Порты, гавани и суда Водоотлив кораблей
Дренаж сухого дока
Коммерческое судостроение Дренаж сухого дока
Водозабор
Горная промышленность Водозабор
Байпасные и резервные системы
Общая промышленность Байпасные и резервные системы
Отвод воды
Применение на строительных площадках Отвод воды
Наполнение балластов барж
Морское строительство Наполнение балластов барж
Аварийный дренаж
Применение на строительных площадках Аварийный дренаж
Документация и инструменты

Документация и инструменты

Документы