Мы хотели бы представить SmartRun™, систему управления для насосных станций, которые имеют до трех насосов, работающих попеременно. Являясь неотъемлемой частью ассортимента продукции Experior™, этот блок управления насосами позволяет вашему насосу удалять мусор и при необходимости отчищать засоры, устанавливать оптимальную скорость для экономии энергии и сокращения затрат, а также поддерживать связь с внешним контрольным оборудованием.
Интеллектуальное управление SmartRun™ сочетает в себе расширенные функциональные возможности ЧРП с простой и интуитивно понятной системой управления. Ряд ключевых функций для перекачки сточных вод поставляются запрограммированными и с предварительно заданными параметрами. Фактически, некоторые функции, такие как минимизатор энергии и функции очистки, являются адаптивными, что гарантирует сохранение оптимальной работы насосной станции даже при возможных будущих изменениях.
SmartRun производит чистку насосов, трубопроводов, приемных резервуаров, уменьшает гидроудар за счет интеллектуального плавного пуска и останова, выводя вас на новый уровень надежности и эффективности. Благодаря встроенному интеллектуальному управлению и регулировке частоты вращения он идеально подходит для N-насосов Flygt, совместно с которыми потенциально обеспечивает 50%-ную экономию энергии.
Он уже делает то, что другие только пытаются сделать. SmartRun™- средство оптимизации для насосов типа N.
Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.