Циркуляционные Насосы с Мокрым Ротором Lowara Ecocirc+

Обзор Принадлежности Отрасли и области применения Документация и инструменты Технология
Обзор

Обзор

Характеристики продукта
  • Высокоэффективный насос с интеллектуальной системой управления скоростью вращения и двигателем на постоянных магнитах 
  • Низкое энергопотребление
  • EEI ≤0.18
  • Режимы управления: 
    • Пропорциональное давления  
    • Постоянное давление
    • Постоянная скорость
    • Режим eAdapt 
  • Ночной режим
  • Автоматическая продувка воздухом
  • Универсальный штекерный разъем
  • Многофункциональный переключатель для настройки режимов, LED-индикатор для отображения состояния и цифровой дисплей
  • Изоляционный кожух
  • Беспроводной модуль Bluetooth
  • Расход: до 4,5 м³/ч
  • Напор: до 8 м

Ecocirc – еще более разумный выбор

Циркуляционные насосы Lowara серии Ecocirc+ предназначены для систем отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения. Благодаря модельному ряду из 14 моделей насосов и множеству режимов управления новая серия Ecocirc+ представляет собой разумный выбор на рынке бытовых циркуляционных насосов, сочетая высокую эффективность, простоту и надежность по доступной цене. Компактные и простые в установке, все модели оснащены уникальным переключателем для установки режимов управления и настройки скорости. В стандартную комплектацию входят: сменный штекерный разъем, автоматическая продувка воздухом и LED-индикатор. Все модели насосов Ecocirc+ имеют уровень EEI ≤ 0,18.

Версия Ecocirc+ выводит энергосбережение, и простоту управления на совершенно новый уровень. Благодаря цифровому дисплею и дополнительным режимам работы, таким как ночной режим и режим eAdapt, насос автоматически анализирует и адаптируется к оптимальным настройкам, снижая энергопотребление до 80%. Подключение по Bluetooth позволяет контролировать насос с мобильного телефона, планшета или ноутбука.

Применение:

  • Реконструкция или модернизация существующих систем отопления и ГВС
  • Системы отопления с термостатическими клапанами
  • Частные или многоквартирные дома
  • Системы напольного отопления

Преимущества

Эффективность

  • Высший класс энергоэффективности (EEI ≤0.18)
  • Интеллектуальная система управления скоростью вращения и двигателем 
  • Снижение энергопотребления до 80% 
  • Оптимизированная гидравлика

Простота

  • Мультифункциональный переключатель режимов управления
  • Компактные размеры и простой монтаж
  • Цифровой дисплей
  • Дистанционное управление и контроль по Bluetooth

Надежность

  • Надежная конструкция
  • Защита от сухого хода
  • Индикация предупреждений и аварий
  • Отображение ошибок

Экономия

  • Изоляционный кожух в стандартной комплектации
  • Ночной режим для снижения затрат
  • Оптимизированный режим eAdapt

 

Принадлежности

Принадлежности

Принадлежности

Ecocirc

  • Высокоэффективный насос с интеллектуальной системой управления скоростью вращения и двигателем на постоянных магнитах 
  • Низкое энергопотребление
  • EEI ≤0.18
  • Режимы управления: 
    • Пропорциональное давления  
    • Постоянное давление
    • Постоянная скорость
  • Автоматическая продувка воздухом
  • Универсальный штекерный разъем
  • Изоляционный кожух
  • Расход: до 4,5 м³/ч
  • Напор: до 8 м

Ecocirc N

  • Высокоэффективный насос с интеллектуальной системой управления скоростью вращения и двигателем на постоянных магнитах 
  • Низкое энергопотребление
  • EEI ≤0.18
  • Корпус из нержавеющей стали
  • Режимы управления: 
    • Пропорциональное давления  
    • Постоянное давление
    • Постоянная скорость
  • Автоматическая продувка воздухом
  • Универсальный штекерный разъем
  • Изоляционный кожух
  • Расход: до 4,5 м³/ч
  • Напор: до 8 м
Отрасли и области применения

Отрасли и области применения

Рекомендованные отрасли и области применения

Документация и инструменты

Документация и инструменты

Онлайн инструменты

Замена циркуляционных насосов
Замена циркуляционных насосов

 Инструмент по замене циркуляционных насосов с мокрым ротором.

Библиотека чертежей Lowara
Библиотека чертежей Lowara

Библиотека чертежей по оборудованию Lowara.

Брошюры

Технические каталоги

Технология

Технология

Ecocirc.jpg

Просто как раз, два, три!

Две линейки, 42 модели, несколько режимов управления и надежная работа на долгие годы! Наши новые насосы серий ecocirc и ecocirc+ представляют собой разумный выбор на рынке бытовых циркуляционных насосов, сочетая высокую эффективность, простоту и надежность по доступной цене. Компактные и простые в установке, все модели оснащены уникальным переключателем режимов управления и настройки скорости. В стандартную комплектацию входит сменный штекерный разъем, система автоматической продувки воздухом и LED-индикатор состояния. Все насосы имеют уровень EEI ≤ 0,18.

И еще более разумный выбор

Версия Ecocirc+ выводит энергосбережение, и простоту управления на совершенно новый уровень. Благодаря цифровому дисплею и дополнительным режимам работы, таким как ночной режим и режим eAdapt, насос автоматически анализирует и адаптируется к оптимальным настройкам, снижая энергопотребление до 80%. Подключение по Bluetooth позволяет контролировать насос с мобильного телефона, планшета или ноутбука.

Надежные и энергоэффективные

Новые линейки Ecocirc и Ecocirc+ это высокотехнологичная разработка инженеров компании Xylem на основе более чем полувекового опыта, а также реальных испытаний.

Наша цель — предоставить свои клиентам более разумный выбор циркуляционных насосов для систем отопления, кондиционирования и бытового горячего водоснабжения, которые просты в установке,  надежны, обеспечивают высокий КПД и хорошее соотношение цены и качества.

Сокращение счетов за электричество и выбросов CO₂ 

Исследования показывают, чтов жилых домах на энергопотребление циркуляционных насосов для отопления/горячего водоснабжения тратится 10-15%.  Двигатель и гидравлика насоса ecocirc спроектированы таким образом, чтобы свести минимизировать эти затраты. Все насосы ecocirc оснащены высокоэффективными двигателями с переменной скоростью вращения, которые позволяют экономить до 80% энергии по сравнению с обычными циркуляционными насосами. Показатель EEI ≤0,18 обеспечивает быструю окупаемость вложений.

Lowara-Ecocirc-Components.jpg

1. Всегда в безопасности

Встроенная защита от сухого хода предотвращает повреждение насоса при работе «на сухую».

2. Наглядность управления 

Крупный, наглядный цифровой дисплей отображает рабочее состояния насоса, выводит предупреждения и сигналы тревоги (версия ecocirc+).

3. Беспроводное подключение (Bluetooth) 

Позволяет удаленно настраивать и управлять насосом с мобильных устройств  (версия ecocirc+).

4. Всегда теплоизолирован и защищен 

Изоляционный кожух поддерживает температуру на должном уровне и обеспечивает защиту во время транспортировки.

5. Автоматическая продувка 

Обеспечивает автоматическую продувку для корректной работы системы.

6. Высший класс энергоэффективности 

Высокоэффективный двигатель с переменной скоростью вращения и оптимизированная гидравлика сводят эксплуатационные расходы к минимуму. EEI ≤ 0,18.

7. Энергосберегающий режим работы

Ночной режим и функция eAdapt обеспечивают оптимальный комфорт при минимальных затратах (версия ecocirc+).

8. Быстрая и легкая установка

Сменный штекер для провода питания. Внутренняя вилка совместима со штекерами-вилками циркуляционных насосов предыдущих поколений.

На старт, внимание, марш

Простота — ключ к новой линейке ecocirc. Легкие и простые в установке, эти надежные циркуляционные насосы оснащены удобным многофункциональным переключателем дляя выбора функциональных режимов и настроек скорости. Кроме того, на дисплее отображаеется информация для контроля состояния термостата. Это ecocirc — разумный выбор.

Lowara-Ecocirc-Front.jpg

1. Режим постоянного давления (1-2-3) 

Рекомендуется для систем теплого пола.

2. Режим пропорционального давления (A-B-C) 

Рекомендуется для систем с термостатическими клапанами.

3. Режим постоянной скорости (I-II-III) 

Рекомендуется для подпитки котлов, однотрубных отопительных систем или систем с сепараторами воздуха.

4. eAdapt

Автоматическая настройка производительности, обеспечивающая минимальное энергопотребление.

5. Автоматическая продувка 

Обеспечивает продувку для корректной работы системы.

6. Цифровой дисплей 

Отображает потребляемую мощность, напор и расход.

7. LED-индикатор

Зеленый: насос работает корректно
Зеленый (мигает): происходит автоматическая продувка
Желтый (мигает): насос находится в режиме ожидания
Красный: отказ насоса или сухой ход

8. Индикатор беспроводного подключения 

Зеленый: беспроводное подключение (Bluetooth) к удаленному интерфейсу.

9. Ночной режим и кнопка установки связи

Ночной режим — активируется совместно с одним из основных режимов — обеспечивает минимальное энергопотребление в ночное время. Используйте беспроводное соединение (2,4 ГГц) для удаленного управления и настройки насоса.