Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

Насосы Flygt с технологией N

НАСОСЫ FLYGT С ТЕХНОЛОГИЕЙ N

Насосы Flygt с технологией N

СЕРИЯ N-3000

• Улучшенное перекачивание без засоров
• Самоочищающиеся, незасоряющиеся рабочие колеса
• Многолопастная конструкция для высочайшей эффективности перекачивания сточных вод
• Устойчиво высокая эффективность
• Закаленный чугун или дуплексная нержавеющая сталь, рабочие колеса из высокопрочного материала Hard-Iron

Насосы Flygt с технологией N
Модели продукта Технология Реализованные объекты
Модели продукта
Результаты, удовлетворяющие критериям вашего поиска, не найдены.
Технология

НАСОСЫ FLYGT С ТЕХНОЛОГИЕЙ N

ЛЕГКИЙ ВЫБОР ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Самоочищающиеся незасоряющиеся насосы Flygt N обладают инновационным дизайном и функциями, которые обеспечивают устойчиво высокую эффективность и надежную эксплуатацию. Именно поэтому эти насосы — оптимальный выбор для широкого спектра применений в сфере обработки сточных вод. Они справляются даже с самыми проблемными задачами, такими как обработка не пропущенных через решетку сточных вод, а также сточных вод и шламов с содержанием твердых включений до 8 %. Насосы Flygt N справляются со скоростью потока до 1000 л/с (16 000 галлонов в минуту) при мощности двигателя от 1,3 до 680 кВт (от 1,5 до 870 л.с.) и высоте напора до 100 м (330 футов).

Выбирайте рабочее колесо из закаленного чугуна для стандартной обработки сточных вод или версию с измельчителем для обработки проблемных сред, содержащих длинные волокна и тяжелые твердые включения. Рабочие колеса Hard-Iron™ рекомендованы для всех сфер применения, где приходится работать с песком, твердыми частицами и другими абразивами, а также со сточными водами, смешанными с морской водой. Для работы в специальных условиях, например, для обработки высококоррозионных сточных вод, мы предлагаем рабочие колеса из дуплексной нержавеющей стали.

Реализованные объекты