Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

Насосы из чугуна с односторонним всасыванием e-NSC

Обзор Технические характеристики Отрасли и области применения Документация и инструменты
Обзор

Обзор

Характеристики продукта

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Новая высокоэффективная гидравлика, с лихвой превышающая уровень ErP2015, и двигатели IE3 составляют основу очень низких эксплуатационных затрат. Для еще большей оптимизации расходов e-NSC можно оснастить контроллером переменного расхода насоса Hydrovar (до 45 кВт). В установках, где требуется большой разброс, это может сэкономить до 70 % энергии по сравнению с насосом с фиксированной скоростью.

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ И ПРОСТОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Прочная конструкция, разный размер подшипниковых опор и съемные компенсационные кольца из нержавеющей стали обеспечивают долгий срок службы. Серия e-NSC также спроектирована для удобства техобслуживания, все точки обслуживания имеют легкий доступ, что позволяет снизить время простоя.

ИДЕАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Серия e-NSC — правильное решение для тысяч видов жидкости. Доступен широкий спектр материалов — от чугуна до дуплексной нержавеющей стали. Кроме того, имеется множество вариантов механических торцевых уплотнений.

Насосы e-NSC с односторонним всасыванием доступны в трех разных конфигурациях:

  • Монтируется на раму (только вал или полная комплектация с муфтой и двигателем)
  • Короткий вал
  • Модульная конструкция для обеспечения компактности

Новый уровень насосов с односторонним всасыванием

Насосы с односторонним всасыванием Lowara e-NSC обладают высокой эффективностью и высокой гибкостью в плане установки, материалов и температуры. Это делает e-NSC идеальным выбором для транспортировки воды, жидкостного отопления и охлаждения, противопожарных систем и широкого спектра промышленных применений.

 

Технические характеристики

Технические характеристики

Отрасли и области применения

Отрасли и области применения

Рекомендованные отрасли и области применения

Жидкий балласт
Морское применение Жидкий балласт
Перекачивание, поддержание давления и мониторинг
Нефть и газ – гидроразрыв пласта Перекачивание, поддержание давления и мониторинг
Управление водой при добыче
Нефть и газ – гидроразрыв пласта Управление водой при добыче
Управление пластовыми и отработанными водами
Нефть и газ – гидроразрыв пласта Управление пластовыми и отработанными водами
Добыча нефти усовершенствованными методами
Нефть и газ – традиционная добыча Добыча нефти усовершенствованными методами
управление водными ресурсами на платформе
Нефть и газ – добыча на платформе управление водными ресурсами на платформе
Повышение давления
Водные горки и аттракционы Повышение давления
Повышение давления
Серфинг-аттракционы Повышение давления
Повышение давления
Бассейны и фонтаны Повышение давления
Документация и инструменты

Документация и инструменты

Онлайн инструменты

Xylect
Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Брошюры

Технические каталоги