Укомплектованные насосные станции для наружной установки

Укомплектованные насосные станции Flygt для наружной установки предварительно разработаны и доступны в широком спектре конструкций и размеров. Все они поставляются с необходимыми материалами и оборудованием для простой и быстрой установки и ввода в эксплуатацию.

Укомплектованные насосные станции Flygt применяют простую, минималистичную конструкцию, идеально подходящую для выполнения строительных задач, где требуется снижение трудоемкости работы и быстрая установка.

 

Станции

EКаждая станция Flygt поставляется в предварительной сборке, с напорными патрубками, клапанами, нагнетательным трубопроводом, с впускными и выпускными соединениями, отвечающими требованиям вашей площадки. Станции производятся либо из укрепленного стекловолоконного полимера (GRP) — прочного и легкого материала с повышенной устойчивостью к коррозии — либо из полиэтилена (РЕ) — вариант для небольших станций. Насосные станции и насосы Flygt устанавливаются легко и быстро.

  • Гибкие конфигурации клапанов и труб: Адаптация к требованиям на месте установки для оптимизации выпуска насосной станции
  • Двойная направляющая опора: Простой подъем и опускание насоса
  • Встроенный напорный патрубок: Надежно закрепляет насосы Flygt и узел напорных трубопроводов на наклонном дне поддона
  • Оптимизированная геометрия, компактность и функция самоочищения позволяют предотвратить скопление шлама и образование осадка на дне поддона, снижая необходимость в техобслуживании

Смотреть станции

Насосы для наружной установки

Известные своей надежной работой без засоров, насосы Flygt становятся принципиально новым «сердцем» насосной станции. Возможность выбора производительности и типа — от насосов-дробилок Flygt до самоочищающихся насосов серии Flygt N. Каждый насос Flygt проходит испытания на заводе, что гарантирует его высокую производительность и качество.

  • Более 500 000 установок насосов Flygt N по всему миру
  • Работа без засоров и функция самоочищения сводят к минимуму расходы на внеплановое техобслуживание.
  • Устойчиво высокая эффективность позволяет снизить расходы на электроэнергию на 25 %

Смотреть насосы

Органы управления

Контроллеры Flygt поставляются для полного спектра насосных станций, от самых маленьких насосных станций под давлением до более сложных канализационных насосных станций или водоочистных установок. Они обеспечивают высочайшую эффективность насосных систем и надежные данные, что позволяет избежать поломки насосов. Серия Flygt Контроллеры оснащены мощными, уникальными функциями, спроектированными специально для работы с канализационными стоками и стандартно встроенными в систему. Это означает сокращение энергопотребления и экономию расходов на техобслуживание. С контроллером насоса Flygt вы можете максимально раскрыть потенциал своей насосной станции.  

Оборудование для управления и контроля