Напорные канализационные системы Flygt

Для домовладельцев, жилищных кооперативов и профессионалов

Канализационные системы под давлением Flygt обеспечивают надежные, эффективные и бюджетные соединения с муниципальной коллекторной сетью для отдельных домов или целых жилых комплексов. Канализационные системы под давлением особенно подойдут для удаленных локаций, зданий, расположенных в низинах, у воды, рядом с судоходными путями, на скалистой почве, на холмистой или плоской местности. Преимущества канализационных систем под давлением очевидны: Эффективная транспортировка сточных вод при минимальной глубине выемки сокращает воздействие на окружающую среду и приносит меньше неудобств соседям. Эта умная и экономичная альтернатива самотечным канализационным системам обходится дешевле при установке и техническом обслуживании. 

Станции

Flygt Compit, укомплектованная насосная станция для канализационных систем под давлением, готова к установке и немедленному подключению. Зарекомендовавшая себя конструкция предотвращает поломки и имеет долгий срок службы. Чашеобразное днище и гладкая внутренняя поверхность насосной станции делают станцию самоочищающейся, таким образом снижая потребность и затраты на обслуживание.

Смотреть станции

Насосы-дробилки

Насосы-дробилки Flygt, спроектированные для преодоления трудностей обработки канализационных стоков, оснащены уникальным рабочим колесом для обеспечения оптимальной производительности гидравлики. Насосы также обладают надежным разрезным приспособлением, которое измельчает твердые включения на частицы размером 5x15 мм для облегчения транспортировки по трубам малого диаметра, устраняя тем самым риск засоров, например, в системах PSS. Используя проверенную технологию в разных городах по всему миру, наши насосы обеспечивают долгий срок службы двигателя, более продолжительные интервалы между циклами обслуживания и высочайшую производительность.

Для PSS, как правило, используются два типа насосов-дробилок — центробежный и винтовой.

Смотреть насосы

Управления с помощью Flygt PSS

Flygt PSS — компактные и надежные контроллеры, которые можно модифицировать и дополнять аксессуарами согласно конкретным нуждам вашей насосной станции. Такие функции, как дисплей, коммуникация, наружный шкаф и другие аксессуары, можно добавлять по необходимости. Контроллеры Flygt всегда держат вас в курсе происходящего, обеспечивая непрерывное дистанционное наблюдение за вашей насосной станцией. Тревожные оповещения отображаются для конкретных установок в журнале тревожных оповещений и немедленно передаются в систему SCADA по SMS.

Оборудование для управления и контроля