Укомплектованные насосные станции для установки в помещениях Flygt

Для сточных и промывных вод жилых и коммерческих зданий

 

Укомплектованные насосные станции для установки в помещениях Flygt собираются на заводе. Доступны различные конструкции и размеры. В момент доставки они укомплектованы всеми необходимыми материалами и оборудованием, что значительно упрощает их установку и запуск.

 

Укомплектованные насосные станции Flygt имеют простую концепцию дизайна, которая идеально подходит для установки внутри зданий. 

Станция

Насосные станции Flygt для установки в помещениях являются идеальным решением для откачивания бытовых и коммерческих сточных вод в канализации, расположенные на большей высоте, когда слив самотёком невозможен. 

Предлагаются насосные станции различных размеров, которые можно устанавливать над и под уровнем пола. Насосные станции для установки в помещениях с впускным и нагнетательным трубопроводом, оснащенными быстроразъемными соединениями. 

  • Подготовленные соединения для впускных, нагнетательных труб и подачи электропитания
  • Упрощенная установка труб — все компоненты группируются в одном месте
  • Крышка с резиновой прокладкой 
  • Надежное закрытие, блокирующее запахи. Резервуар с ручкой для переноски и пиктограммами 
  • Удобная эксплуатация и возможность визуального осмотра разных соединений

Смотреть станции

Насосы


Насосы Flygt, 
известные своей надежной работой без засоров, становятся принципиально новым «сердцем» насосной станции. Возможность выбора емкость от насоса-дробилки до насоса Flygt с самоочищающейся технологией N. Каждый насос Flygt проходит испытания на заводе, что гарантирует его высокую производительность и качество.

  • Работа без засоров и функция самоочищения
  • Минимальные расходы на внеплановое техобслуживание
  • Устойчиво высокая эффективность позволяет снизить расходы на электроэнергию на 25 %

СМОТРЕТЬ НАСОСЫ

Органы управления

Flygt Контроллеры поставляются для полного спектра насосных станций, от самых маленьких насосных станций под давлением до более сложных канализационных насосных станций или водоочистных установок. Они обеспечивают высочайшую эффективность насосных систем и надежные данные, что позволяет избежать поломки насосов. Контроллеры Flygt оснащены мощными уникальными функциями, спроектированными специально для работы с канализационными стоками и стандартно встроенными в систему. Это означает сокращение энергопотребления и экономию расходов на техобслуживание. С насосом Flygt контроллер вы можете максимально раскрыть потенциал своей насосной станции.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ