Насосы с режущей гидравликой (Chopper)

F-3000

Насосы с режущей гидравликой (Chopper)

  • Self-cleaning non-clog impellers
  • Cutting action for your toughest challenges
  • Multi-vane designs for the highest possible efficiency
  • Sustained high efficiency
  • Hard-Iron™ impeller and cutter
Модели продукта Технология
Модели продукта
Результаты, удовлетворяющие критериям вашего поиска, не найдены.
Технология

НАСОСЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ FLYGT

САМООЧИЩЕНИЕ И УСТОЙЧИВО ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Самоочищающиеся и энергоэффективные насосы-измельчители Flygt спроектированы специально для тяжелых рабочих условий и непрерывной эксплуатации при устойчиво высокой эффективности для выполнения самых сложных задач, таких как обработка канализационных стоков, шлама и применение в сельском хозяйстве. Они обеспечивают непревзойденную устойчиво высокую эффективность и рабочую надежность благодаря уникальной режущей технологии.

Насосы Flygt F справляются со скоростью потока до 200 л/с (3200 галлонов в минуту) при мощности двигателя от 1,7 до 47 кВт (от 2 до 65 л.с.) и высоте напора до 81 м (260 футов).

Насосы Flygt F обладают запатентованной технологией N. Все компоненты работают как отлаженный механизм без ущерба для общих гидравлических характеристик насоса, а эффективность насоса остается неизменно высокой при сохранении превосходных свойств пропускания твердых включений. Насос F измельчает все виды проблемных и неподатливых твердых включений, практически устраняя риск засоров. Насосы Flygt F демонстрируют непревзойденную надежность в разных системах по всему миру. Насосы-измельчители Flygt отличаются непревзойденной производительностью, обрабатывая все, что попадает в его дренажную трубу — от пластиковых бутылок, волокнистых материалов и древесины до одежды и кабелей двигателя. Рабочее колесо и режущая пластина изготовлены из высокопрочного материала Hard-Iron™ и оснащены системой Active Seal™ для обеспечения длительных интервалов работы.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.