Погружные насосы колонного типа

В данном разделе представлено предложение Flygt в области погружных насосов колонного типа и стандартных насосов колонного типа. Все насосы колонного типа располагаются внутри нагнетательной колонны, которая зачастую подвешена на верхней конструкции. Погружные насосы колонного типа устанавливаются внизу колонны без креплений или особой арматуры. Для удобства проверки и обслуживания их можно быстро монтировать и демонтировать. Традиционные конструкции поставляются в сборе и устанавливаются на объекте или они извлекаемого типа, что позволяет извлечь весь вращающийся узел из водоподъемной трубы, облегчая обслуживание.

Модели продукта Технология Реализованные объекты
Модели продукта
Результаты, удовлетворяющие критериям вашего поиска, не найдены.
Технология

НАСОСЫ КОЛОННОГО ТИПА FLYGT

Насосы колонного типа Flygt — идеальный выбор для работы с высоким нагнетаемым потоком и напором от слабого до среднего. Это самый бюджетный тип насосов для такого диапазона потоков. Насос состоит из пропеллера с фиксированным углом между лопастями или из полуосевого рабочего колеса с кромкой (диаметр), которая отвечает конкретным условиям эксплуатации.

Насосы колонного типа имеют высокую скорость. Их заводская производительность во многом зависит от правильности проектирования поддона насоса. Flygt обладает необходимыми знаниями, инструментами и опытом, чтобы помочь вам спроектировать правильный сборный колодец и практичную и функциональную насосную станцию.

Реализованные объекты
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.