Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

УФ-система дезинфекции воды Spektron

Обзор Технические характеристики Отрасли и области применения
Обзор

Обзор

Характеристики продукта
  • Suitable for the disinfection of drinking water, and industrial applications with flow rate from 0.5 to > 4,000 m³/h  (2 gmp to > 26 MGD)
  • Validated performance by state-of-the-art bioassay in compliance with USEPA’s UVDGM (2006), DVGW and ONORM certification
  • High efficiency Ecoray UV lamp and ballast technology
  • OptiDose Control - Xylem's Wedeco true intensity based control philosophy
  • EcoTouch operator-friendly UV system controller with SCADA communication
  • Chemical-free, automatic, mechanical wiping system
  • ÖNORM-certified UV intensity sensor
  • OptiCone™ flow diverter

Обширные испытания и устойчивость

Wedeco Spektron — это проверенное, энергоэффективное УФ-решение для дезинфекции питьевой воды, технической воды и других жидкостей с высокой УФ-передачей, которое применяется в 2000 систем по всему миру. УФ-системы Wedeco Spektron от Xylem прошли обширные испытания на соответствие принципам руководства по обеззараживанию воды с помощью УФ-излучения, выпущенного Агентством по защите окружающей среды США (USEPA UVDGM, 2006), а также немецкому стандарту DVGW и австрийскому стандарту ONORM.

Обширная проверка обеспечивает надежную производительность при устранении широкого спектра патогенов, включая паразитов (например, криптоспоридиум и лямблии), бактерий (например, кишечная палочка, сальмонеллы, холерный вибрион, синегнойная палочка) и вирусы (например, полиовирус, норовирус и ротавирус). Всего за долю секунды можно обезвредить более 99,99 % патогенов, не ухудшая при этом вкус или запах воды.

Будучи полностью физическим решением для дезинфекции, на 100 % свободным от химических веществ, УФ-система не несет риска формирования вредных побочных продуктов, таких как тригалометан (ТГМ) и галогензамещенная уксусная кислота (ГУК). Кроме того, автоматическая система очистки Spektron работает без чистящих химических добавок.

УФ-технология безопаснее для ваших сотрудников, сообщества и окружающей среды. УФ-дезинфекция устраняет риски, связанные с хранением на месте и использованием опасных химических веществ, обеспечивая безопасность вашей водоочистной станции и окружающей территории от случайных утечек.

Кроме того, контролируемая датчиком система OptiDose отслеживает эксплуатационные условия в режиме реального времени, включая поток, УФ-передачу и интенсивность УФ-излучения. При необходимости, применяя проверенную логику управления, OptiDose регулирует энергопотребление до минимального уровня, необходимого для выполнения требований дозировки. В отношении параметров процесса не делается никаких допущений, что гарантирует экономию средств и неизменно надежную дезинфекцию.

Высокая эффективность и адаптируемость

В целях экономии и обеспечения максимальной устойчивости в изделиях серии Spektron применяются амальгамные УФ-лампы и балласты Ecoray от Wedeco с низким давлением и высоким выходом. Используемая в сочетании с разным диапазоном мощностей, технология Ecoray обеспечивает превосходную энергоэффективность при любых рабочих условиях. В частности, в режиме приглушенного освещения они экономят, в среднем, до 20 % энергии по сравнению с существующими технологиями. Кроме того, лампа Ecoray 600 Ватт (W) обладает более высокой энергоэффективностью, чем лампы со средним давлением, что также способствует сокращению расходов на электроэнергию. Благодаря сниженному содержанию ртути лампы Ecoray более стабильны и устойчивы — такая экологически безопасная особенность блоков Spektron позволяет снизить объем вредных выбросов.

УФ-системы Spektron представлены в разных размерах (стандарт 14 x CE, 10 x cUL), обеспечивая оптимальный дизайн для конкретных диапазонов потока. Запатентованное устройство отклонения потока OptiCone сводит к минимуму воздействие условий впускных патрубков, тем самым упрощая требования к установке.

Кроме того, эти системы можно устанавливать в разных направлениях (горизонтально, вертикально, по направлению вращения выходного фланца). Изделия серии Spektron обладают разными моделями управления, типами шкафов и типами коммуникации SCADA, поэтому их легко отладить под конкретные требования площадки.

УФ-системы Wedeco Spektron максимально раскрывают потенциал использования процесса при минимальном техническом обслуживании. Контроллер EcoTouch объединяет все сигналы датчика, тревожные оповещения, подключение SCADA и замкнутую систему управления OptiDose для легкого наблюдения и управления. Автоматическая система очистки поддерживает чистоту трубок и сводит к минимуму ручное усилие при очистке, а УФ-лампы Ecoray поставляются с гарантией на 14 000 часов срока службы, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Технические характеристики

Технические характеристики

 
 
Общая информация
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
УФ-пропускание в % (1 см)
70—98
70—98
80—98
80—98
70—98
70—98
70—98
70—98
70—98
70—98
70—98
70—98
70—98
70—98
Максимальный расход (м³/ч / млн галлонов/день)
6,6
10.2
29,2/128
42/185
49 / 0,31
101 / 0,64
152 / 0,96
223 / 1,41
390 / 2,47
670 / 4,25
1247 / 7,9
1795 / 11,38
2100 / 13,3
4156 / 26,6
Тип проверки
DVGW, ONORM
DVGW
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
ONORM
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
UVDGM, DVGW, ONORM
 
 
УФ-лампы и система контроля
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Технология ламп
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Амальгама с низким давлением и высоким выходом
Мощность на лампу
50
70
210
330
290
290
230
290
290
290
290
290
600
600
Количество ламп в ряду
1
1
1
1
1
2
3
3
4
6
8
12
12
24
Срок службы лампы (в часах)
12000
12000
12000
12000
14000
14000
12000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
14000
Контроль интенсивности УФ-излучения
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
бактерицидный, соответствует требованиям ÖNORM
Философия управления
постоянный выход (100% мощности) 
постоянный выход (100% мощности) 
постоянный выход (100% мощности)
постоянный выход (100% мощности)
OptiDose (реальный переменный выход лампы на основе показаний датчика)
OptiDose (реальный переменный выход лампы на основе показаний датчика)
OptiDose (реальный переменный выход лампы на основе показаний датчика)
OptiDose (реальный переменный выход лампы на основе показаний датчика)
OptiDose (реальный переменный выход лампы на основе показаний датчика)
OptiDose (реальный переменный выход лампы на основе показаний датчика)
OptiDose (реальный переменный выход лампы на основе показаний датчика)
OptiDose (реальный переменный выход лампы на основе показаний датчика)
OptiDose (реальный переменный выход лампы на основе показаний датчика)
OptiDose (реальный переменный выход лампы на основе показаний датчика)
Индивидуальный контроль ламп
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Сертификация лампы
-
-
 
 
УФ-реактор
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Класс защиты УФ-реактора
IP 65
IP 65
IP 54
IP 54
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
Система очистки
отсутствии
отсутствии
отсутствии
отсутствии
автоматическая, механическая (дополнительно)
автоматическая, механическая (дополнительно)
автоматическая, механическая (дополнительно)
автоматическая, механическая (дополнительно)
автоматическая, механическая (дополнительно)
автоматическая, механическая (дополнительно)
автоматическая, механическая (дополнительно)
автоматическая, механическая (дополнительно)
автоматическая, механическая (дополнительно)
автоматическая, механическая (дополнительно)
Материал реактора
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4435 (ASTM 316L)
Размер фланцев
R 1 1/2 дюйма
R 2 дюйма
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200/ DN 300
DN 250/ DN 350
DN 300 / DN 450
DN 350 / DN 500
DN 500
DN 700
Длина реактора (м/дюймы) прибл.
430
520
1256
1660
1660 / 65,3
1665 / 65,5
1607
2010
2061
2283/89,9
2501/ 98.5 2369 / 93.27
2389/ 94.1 2369 / 93.27
2710
2732
Максимальное рабочее давление (бар / фунт/кв. дюйм)
16 / 232
16 / 232
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
10 / 145
Температурный режим эксплуатации (C/F)
5-45 °C; (41-113 °F)
5-45 °C; (41-113 °F)
5 – 30 °C (41 – 86 °F)
5 – 30 °C (41 – 86 °F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
0 – 45 °C (32 – 113°F)
 
 
Шкаф управления УФ-системы
2e
5e
15
25
30e
50e
90e
180e
250e
350e
650e
900e
2000e
4000e
Тип балласта
электронный, постоянный выход (100% мощности) 
электронный, постоянный выход (100% мощности) 
электронный, постоянный выход (100% мощности)
электронный, постоянный выход (100% мощности)
Электронный, высокоэффективный, переменный выход (от 50 до 100% мощности)
Электронный, высокоэффективный, переменный выход (от 50 до 100% мощности)
Электронный, высокоэффективный, переменный выход (от 50 до 100% мощности)
Электронный, высокоэффективный, переменный выход (от 50 до 100% мощности)
Электронный, высокоэффективный, переменный выход (от 50 до 100% мощности)
Электронный, высокоэффективный, переменный выход (от 50 до 100% мощности)
Электронный, высокоэффективный, переменный выход (от 50 до 100% мощности)
Электронный, высокоэффективный, переменный выход (от 50 до 100% мощности)
Электронный, высокоэффективный, переменный выход (от 50 до 100% мощности)
Электронный, высокоэффективный, переменный выход (от 50 до 100% мощности)
Контроллер
EcoTouch
EcoTouch
Микропроцессор
Микропроцессор
EcoTouch или ПЛК
EcoTouch или ПЛК
EcoTouch или ПЛК
EcoTouch или ПЛК
EcoTouch или ПЛК
EcoTouch или ПЛК
EcoTouch или ПЛК
EcoTouch или ПЛК
EcoTouch или ПЛК
EcoTouch или ПЛК
Материал для шкафа управления УФ-системы
Окрашенный стальной лист или нержавеющая сталь
Окрашенный стальной лист или нержавеющая сталь
Окрашенная листовая сталь
Окрашенная листовая сталь
Окрашенный стальной лист или нержавеющая сталь
Окрашенный стальной лист или нержавеющая сталь
Окрашенный стальной лист или нержавеющая сталь
Окрашенный стальной лист или нержавеющая сталь
Окрашенный стальной лист или нержавеющая сталь
Окрашенный стальной лист или нержавеющая сталь
Окрашенный стальной лист или нержавеющая сталь
Окрашенный стальной лист или нержавеющая сталь
Окрашенный стальной лист или нержавеющая сталь
Окрашенный стальной лист или нержавеющая сталь
Электротехнические стандарты УФ
CE
CE
CE
CE
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
CE, UL, cUL
Общие выходы
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Шкаф управления связью со Scada для УФ-системы
Да (дополнительно)
Да (дополнительно)
отсутствии
отсутствии
Да (дополнительно)
Да (дополнительно)
Да (дополнительно)
Да (дополнительно)
Да (дополнительно)
Да (дополнительно)
Да (дополнительно)
Да (дополнительно)
Да (дополнительно)
Да (дополнительно)
Потребление энергии (кВт) прибл.
1.
.12
0,25
0,38
0,53
0,85
1,0
1,18
1,5
2,2
2,8
4,0
8,4
16,6
Напряжение питания (В / В / Гц)
230 В +/- 10%, 50 - 60 Гц (система TN-S-net, TN-C-net)
230 В +/- 10%, 50 - 60 Гц (система TN-S-net, TN-C-net)
230 В / 50 - 60 Гц (система TN-S-net, TN-C-net)
230 В / 50 - 60 Гц (система TN-S-net, TN-C-net)
230 В/50—60 Гц (L, N, PE)
231 В/50—60 Гц (L, N, PE)
232 В/50—60 Гц (L, N, PE)
233 В / 50 - 60 Гц (L,N,PE)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Гц (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Гц (5-проводной WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Гц (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Гц (5-проводной WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Гц (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Гц (5-проводной WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Гц (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Гц (5-проводной WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Гц (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Гц (5-проводной WYE; L1,L2,L3,N,GND)
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Гц (TN-S Net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Гц (5-проводной WYE; L1,L2,L3,N,GND)
Электротехнические требования УФ
-
230 В +/- 10%, 50 - 60 Гц (система TN-S-net, TN-C-net)
Класс защиты
IP 65
IP 65
Отрасли и области применения

Отрасли и области применения

Рекомендованные отрасли и области применения

Канализация
Инженерные системы зданий Канализация
Циркуляция горячей воды
Инженерные системы зданий Циркуляция горячей воды
Процесс усовершенствованного окисления (AOP)
Повторное использование > третичная обработка Процесс усовершенствованного окисления (AOP)
Дезинфекция
Питьевая вода Дезинфекция