Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

УФ-система обработки канализационных стоков Duron

Обзор Технические характеристики Отрасли и области применения Документация и инструменты
Обзор

Обзор

Характеристики продукта
  • Suitable for the disinfection of wastewater (primary, secondary or tertiary), water reuse, aquaculture and stormwater overflows
  • Modular system for customized design serving flow rates from 500 m³/h (3 MGD) up to several thousand m³/h (>100 MGD)
  • Validated performance by state-of-the-art bioassay in compliance with USEPA’s UVDGM (2006), IUVA Protocol (2011) and NWRI Guidelines (2003/2012)  including Title 22 acceptance
  • High efficiency Ecoray UV lamp and ballast technology
  • OptiDose Control - Xylem's Wedeco true intensity based control philosophy using an ÖNORM-certified UV intensity sensor 
  • EcoTouch or PLC controlled - operator-friendly UV system control with SCADA communication
  • Chemical-free, automatic, mechanical wiping system
  • Integrated, automatic module lifting

Высокоэффективные адаптируемые конструкции для соответствия вашим условиям

Wedeco Duron от Xylem — это 45-градусная вертикально наклоненная УФ-система с открытым каналом, оснащенная интегрированным, компактным и автоматизированным подъемным устройством и энергоэффективными высокомощными лампами Ecoray. Система Duron спроектирована для новых или модернизированных установок в существующих хлористых контактных каналах и обеспечивает идеальную дезинфекцию для средних и крупных водоочистных сооружений. 

Усовершенствованные лампы Ecoray 600 W, направленные по-другому, снижают количество необходимых ламп более чем на 50 % по сравнению со стандартными амальгамными УФ-лампами низкого давления. Сниженное количество ламп уравновешивается их длиной в 4,6 фута (1,4 метра), с которой удобно работать операторам. Кроме того, сниженные требования к глубине канала сокращают затраты на строительство, а благодаря компактной конструкции удается сохранить небольшую площадь размещения. 

Разные размеры блоков и выдающаяся гибкость их свойств делают УФ-систему Duron идеальным выбором для соответствия вашим требованиям. Опция обновления позволяет вам спроектировать такую систему, которую в будущем можно легко адаптировать как к более высокой скорости потока, так и к новым нормам, добавив дополнительные УФ-блоки. Xylem поможет вам адаптировать конструкцию вашей системы к конкретному количеству необходимых вам ламп для обеспечения оптимальной схемы размещения на вашей установке. 

УФ-система Duron позволяет снизить не только капитальные расходы, но и энергопотребление. Система контроля OptiDose с применением датчиков наблюдает за эксплуатационными условиями в режиме реального времени, в том числе, за потоком, УФ-передачей и интенсивностью УФ-излучения. При необходимости, применяя проверенную логику управления, OptiDose регулирует энергопотребление до минимального уровня, необходимого для выполнения требований дозировки, чтобы выделить оптимальную дозу при минимальном расходе энергии. 

Технология лампы Duron Ecoray и балласта обеспечивает более высокую относительную отдачу УФС, чем традиционные амальгамные УФ-лампы низкого давления, используемые с регулировкой яркости. Автоматическое затемнение ламп для регулирования необходимой дозы позволяет экономить электроэнергию. Кроме того, лампа Ecoray 600 W обладает более высокой энергоэффективностью, чем более мощные лампы, что также способствует сокращению расходов на электроэнергию.

Оптимизированная гидравлика обеспечивает улучшенное распределение дозы для более эффективной дезинфекции при сниженном энергопотреблении. Это было доказано в ходе обширных испытаний, выполненных независимыми проверяющими. УФ-система Wedeco Duron от Xylem была проверена с помощью разных проблемных организмов при разном потоке и широком спектре УФ-излучения. Диапазон проверки УФ-системы Duron является одним из самых обширных в отрасли. Такая проверка гарантирует производительность, необходимую для заводских условий и целей обработки, при обеспечении высочайшего качества воды. Благодаря проверенному механизму дозировки Duron, конструкцию можно адаптировать для соответствия конкретным требованиям к качеству воды, эксплуатационным условиям и сливу. Такой подход обеспечивает конструкцию правильного размера, не больше и не меньше. Самая компактная из возможных УФ-систем оптимизирована под конкретные требования площадки без ущерба для производительности, что позволяет сократить предварительные капитальные расходы и эксплуатационные расходы на протяжении всего жизненного цикла системы.

Невероятная простота использования

Основное преимущество конструкции — это простота и эффективность обслуживания УФ-системы Duron. Замену ламп можно выполнить без труда, не вынимая при этом модули из канала. Сухой доступ к УФ-лампе сверху и компактный интегрированный подъемный механизм обеспечивают непревзойденную безопасность и эргономичное обслуживание. Каждый модуль можно поднять отдельно при необходимости технического обслуживания на удобную для выполнения этой задачи высоту. Подъемная система также спроектирована под углом в 45 градусов, что позволяет сократить площадь размещения. 

Очистка выполняется легко и безопасно благодаря автоматической системе протирания, не использующей химических веществ. Приспособление для протирания — это уникальная конструкция из кольца и щетки, доказавшая свою эффективность даже при работе с водой с высоким потенциалом загрязнения. 

Для выполнения некоторых видов обслуживания, таких как замена грязесъемных колец или датчиков, требуется поднять модуль, и уникальный автоматизированный механизм обеспечивает подъем индивидуального модуля, в то время как остальные блоки модулей остаются в работе. Простой и быстрый доступ для оператора, без необходимости применять манипуляторы или дополнительное пространство пола. Результат — непрерывная обработка даже во время технического обслуживания. 

Для сезонной работы модули можно поднимать над каналом и оставлять в таком положении, экономя пространство для хранения.

Электрические компоненты Duron расположены не в воде. К ним обеспечен удобный доступ. Карты балласта отделены от модулей УФ-лампы для обеспечения удобства обслуживания и эксплуатационной стабильности. Шкафы подходят как для работы в помещении, так и для работы снаружи, обеспечивая дополнительную гибкость при строительстве или модернизации завода.

Технические характеристики

Технические характеристики

Общая информация
Система дезинфекции УФ-излучением Duron
УФ-пропускание в % (1 см)
<20 - >75
Максимальный расход (м³/ч / млн галлонов/день)
несколько 1000 м³/ч >100 млн гал/сутки
Тип проверки
NWRI, UVDGM
УФ-лампы и система контроля
Система дезинфекции УФ-излучением Duron
Технология ламп
Высокомарочный сплав Ecoray с низким давлением
Мощность на лампу
600
Количество ламп на блок
12-48
Срок службы лампы (в часах)
14000
Сертификация лампы
x
Контроль интенсивности УФ-излучения
Один (1) датчик на блок
Философия управления
OptiDose (реальный переменный выход лампы на основе показаний датчика)
Индивидуальный контроль ламп
x
УФ-реактор
Система дезинфекции УФ-излучением Duron
Класс защиты УФ-реактора
IP 67
Система очистки
Автоматическая, механическая
Подъемное устройство модуля
Встроенная
Ширина канала (мм / фут) прибл.
750 мм - 3000 мм 2,5 - 9,5 фута
Длина канала (мм / фут) прибл.
Для конкретной конструкции мин. 6000 мм мин. 20 футов
Конфигурация лампы
Вперемежку, под наклоном
Местоположение установки УФ-реактора
В помещении/Снаружи
Устройство регулирования уровня
Фиксированный затвор/Пластина механизированного затвора
Шкаф управления УФ-системы
Система дезинфекции УФ-излучением Duron
Тип балласта
Электронный, высокоэффективный, переменный выход (от 50 до 100% мощности)
Контроллер
EcoTouch/PLC
Материал для шкафа управления УФ-системы
Окрашенный стальной лист (нержавеющая сталь, опционально)
Электротехнические стандарты УФ
cUL/ CE/UL
Общие выходы
Состояние системы, состояние ламп, аварийные сообщения, значения технологических параметров
Шкаф управления связью со Scada для УФ-системы
Да
Электротехнические требования УФ
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Гц (сеть TN-S) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Гц (5-проводное «звезда»; L1, L2, L3, N, GND
Температура окружающего воздуха (C/F)
5-50°C/41-122°F
Класс защиты
IP54 / cUL тип 12 (4X дополнительно)
Местоположение установки шкафа управления системой УФ
В помещении/Снаружи (Опционально)
Отрасли и области применения

Отрасли и области применения

Рекомендованные отрасли и области применения

Документация и инструменты

Документация и инструменты

Брошюры