Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

Оптимизатор производственных характеристик OSCAR

Обзор Компоненты системы Технические характеристики Отрасли и области применения Документация и инструменты ;
Обзор

Обзор

Характеристики продукта
  • Real-time wastewater process measurement and control system

  • Aeration control, nutrient control, and biomass control

  • Intuitive Graphic User Interface (GUI) and remote accessibility

  • Maintained and stabilized effluent quality while eliminating excessive energy consumption

  • Assembled, programmed and tested hardware and software prior to shipping

  • Extended warranties and process guarantees

  • Advanced plug and play sensors from WTW and YSI

What can OSCAR do?

Оптимизатор производственных характеристик Sanitaire OSCAR — это настраиваемая, интегрированная система программного и аппаратного обеспечения для биологического процесса, которая используется в обрабатывающем оборудовании Xylem для соблюдения желаемой производительности и бюджета. Система OSCAR — настоящий помощник оператора, обладающий следующими преимуществами:

  • Efficient operation by dynamically adapting to changing conditions to optimize contaminant removal for guaranteed effluent quality

  • Reliable treatment to help optimize equipment operation resulting in energy savings and reduced chemical consumption

  • Operator friendly intuitive user interface and remote accessibility, combined with the transparency of real-time monitoring and electronic help features built right into the Human Machine Interface (HMI).

OSCAR knows how to help plants achieve their treatment goals.

Система Sanitaire OSCAR поставляется в стандартной комплектации с панелью управления, включая PLC и HMI, контроллер аэрации и обслуживание. Доступны дополнительные настраиваемые компоненты аппаратного и программного обеспечения и их обслуживание. Более подробная информация представлена во вкладке «Компоненты системы» — там вы сможете узнать больше о пользе некоторых из представленных ниже опций для вас.

В отношении аппаратного обеспечения:

  • OSCAR knows reliable controls. All control panels are programmed and tested prior to shipment, using state of the art components that are well known throughout the industry.

  • OSCAR knows security. To ensure peace of mind when accessing your control system remotely, the OSCAR system uses a highly rated EWON webport.

  • OSCAR knows electronic help features. The HMI includes alarm management and troubleshooting, process trending, maintenance alerts and O&M manuals all accessible directly in the GUI and available remotely, giving operators the tools needed to successfully and efficiently operate their wastewater treatment plant.

  • OSCAR knows instrumentation. The OSCAR system uses the most advanced Xylem brand sensors from WTW YSI and MJK for reliable monitoring.

В отношении программного обеспечения:

  • OSCAR knows biomass control. The optional SIMS controller monitors and controls sludge wasting to maintain a stable biomass resulting in consistent settling characteristics, energy optimization and reliable, high-quality effluent.

  • OSCAR knows nutrient control. The optional nutrient controllers (ammonia control, nitrate control, phosphorus control, and/or NURO control) measure actual effluent nutrient concentrations to optimize aerobic, anoxic and/or anaerobic conditions as required to meet permit, resulting in energy savings of 20% or more.

  • OSCAR knows aeration control. The standard aeration controller adjusts blower and valve operation of the aeration system to stably maintain the required dissolved oxygen concentration, resulting in minimum energy consumption.

В отношении обслуживания:

Каждая система OSCAR спроектирована для удовлетворения нужд конкретных проектов, а все панели проходят испытание перед доставкой. Эксперты Xylem по биологическим процессам сотрудничают с инженерами-консультантами, конечными пользователями, подрядчиками и системными интеграторами для создания надлежащей конструкции водоочистной установки в целом.

Компоненты системы

Компоненты системы

Панель управления (оборудование)

Панель управления процессами стандартно поставляется со всеми системами OSCAR. Панель управления включает в себя шкаф управления, переключатели PLC, HMI, Webport, HOA и индикаторные лампы.

Электропитание (оборудование)

Силовое оборудование, такое как стартеры двигателей, частотно-регулируемые приводы и центры управления двигателем могут быть предоставлены на основании требований к оборудованию. Силовые компоненты поставляются для монтажа на панели, настенного монтажа и/или установки в центр управления двигателем.

Контрольно-измерительные приборы (оборудование)

Производственные и жидкостные контрольно-измерительные приборы поставляются для поддержки функций мониторинга и/или контроля.

Технологические контроллеры (программное обеспечение)

Панель управления аэрацией стандартно поставляется со всеми системами OSCAR. Кроме того, для всех решений ICEAS поставляется базовая панель управления ICEAS. В зависимости от конкретных нужд установки могут быть предоставлены следующие технологические контроллеры:

  • Pressure/MOV Control
  • Ammonia Control
  • NURO Control for ICEAS
  • SIMS Biomass Control
  • Nitrate Control
  • Chemical Feed Phosphorus Control

Сети обеспечения безопасности (программное обеспечение)

Сети обеспечения безопасности для процессов и контрольно-измерительных приборов включены по необходимости на основе выбранных контроллеров процесса. Сети обеспечения безопасности выявляют проблемы с датчиком или процессом и, если проблема критична, автоматически переключаются в безопасный режим работы. 

Наблюдение (программное обеспечение)

По запросу в HMI может быть включен мониторинг процессов и жидкости. 

Дистанционный доступ и управление для клиентов (программное обеспечение)

По запросу может быть предоставлен безопасный дистанционный доступ как на заводе, так и за его пределами, для обеспечения повышенной видимости и управления. 

Поддержка проекта (услуга)

Xylem обеспечивает поддержку в ходе всего проекта, включая этап предложения, этап составления документации и этап исполнения. К услугам относятся:

  • Submittal and O&M Documentation
  • Commissioning & Startup
  • Mechanical, Electrical and Process Training

Дистанционный доступ и поддержка Xylem (обслуживание)

Xylem предоставляет поддержку по телефону в режиме 24/7, включая дистанционный доступ для устранения неисправностей, техническую поддержку и программные изменения. 

Технические характеристики

Технические характеристики

Модули управления процессом
Оптимизатор производственных характеристик OSCAR
Управление аэрацией
Управление DO, управление клапанами, управление открытием клапанов давления/влажности
Управление биогенными веществами
Контроль концентрации аммиака, контроль концентрации нитрата
Управление биомассой
Умное управление SRT, управление SRТ, управление MLSS
Управление дозировкой химических веществ
Контроль концентрации фосфора
Управление конкретным SBR (последовательно-циклический реактор)
Управление гидравликой, управление сливом, управление аэрацией, управление устранением биогенных веществ
Главная панель управления
Оптимизатор производственных характеристик OSCAR
Включенное оборудование
Программируемый логический контроллер, программируемый логический контроллер (ПЛК), человеко-машинный интерфейс (ЧМИ), Webport, модули ввода/вывода, световые индикаторы, переключатели
Силовое оборудование
Стартеры двигателя и частотно-регулируемые приводы поставляются для монтажа на панели, настенного монтажа и/или установки в центр управления двигателем.
ЧМИ
Промышленный ПК Beckhoff, форматное соотношение 16:9 и размер экрана 15 дюймов
PLC
Allen Bradley или Siemens
Программное обеспечение ЧМИ
Indusoft
Стандартные номинальные значения
Nema 12/IP55, UL/CUL, CE
Общая информация
Оптимизатор производственных характеристик OSCAR
Сфера применения
Стандартно активированный ил, SBR, SBR, окислительные каналы, MBR, аэротенк
Функции ЧМИ
Оптимизатор производственных характеристик OSCAR
Руководства для электронных компонентов
Руководства для оборудования O&M, эксплуатационное описание, спецификация функциональной конструкции
Дистанционный доступ
Безопасный клиент для заводских соединений, веб-клиент для соединений вне завода и смартфон-клиент для работы с планшета или телефона
Доступен перевод
Да
Панель управления техобслуживанием оборудования
Да
Аварийное оповещение
Приоритизация сигналов тревоги с цветовым кодом и контекстно-зависимое руководство по поиску и устранению неисправностей
Заданное значение сохранено/установлено
Да; до четырех конфигураций
Переменные тенденции процесса
10 дней для основных переменных процесса, 1 год для переменных, рассчитанных по биомассе
Наблюдение за процессом и сети обеспечения безопасности
Сети обеспечения безопасности процесса, сети обеспечения безопасности датчика
Приборное обеспечение процесса
Оптимизатор производственных характеристик OSCAR
Клемма/контроллер
YSI/WTW модель 2020 IQ Sensor Net
Растворенный кислород (DO)
YSI/WTW модель FDO 700 IQ
Общий объем взвешенных твердых включений (TSS)
YSI/WTW модель ViSolid 700 IQ
Аммиак и нитрат
YSI/WTW модель VARiON Plus 700 IQ
ORP
YSI/WTW модель SensoLyt 700 IQ
pH
YSI/WTW модель SensoLyt 700 IQ
COD/BOD/TOC/DOC
SI/WTW модель UV-VIS спектральный датчик
Уровень взвешенного слоя шлама
YSI/WTW модель IFL 700 IQ
Мутность
YSI/WTW модель VisoTurb 700 IQ
Проводимость
YSI/WTW модель TetraCon 700 IQ
Анализатор ортофосфата
YSI/WTW анализатор TresCon
Анализатор аммиака
YSI/WTW анализатор TresCon
Отрасли и области применения

Отрасли и области применения

Рекомендованные отрасли и области применения

Документация и инструменты

Документация и инструменты

Брошюры