Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

Эффективные двигатели Premium


Эффективные двигатели Premium от Flygt отвечают требованиям к эффективности IE3 по стандарту IEC, а также требованиям к высокому КПД по стандарту NEMA. Flygt специально проектирует двигатели для наших погружных насосов, поставляя варианты мощностью от 2 кВт до 230 кВт. Конструкция разработана для обеспечения высочайшей возможной эффективности двигателя при сосредоточении потерь вокруг статора для использования доступного охлаждения оптимальным способом. Результат — долгий срок службы двигателя и подшипников и защита от перегрева оборудования.

Линейка эффективных двигателей Premium представлена двумя технологиями. Для крупных размеров мы используем стандартную технологию индукционного двигателя, а для двигателей меньшего размера — линейно запускаемую технологию с постоянным магнитом (технология LSPM).

Инновационные линейно запускаемые двигатели с постоянным магнитом мощностью до 12,5 кВт

В 2009 году компания Flygt запустила на рынок первые в мире линейно запускаемые двигатели с постоянным магнитом, которыми оснастила наши мешалки. После многих лет предварительных исследований и разработок мы вывели эти передовые двигатели на рынок. Мы разработали двигатели с технологией LSPM мощностью до 12,5 кВт, которые являются одновременно мощными и очень эффективными. Данная технология обеспечивает рост эффективности на 4 % по сравнению с номинальным значением международного стандарта для высокого КПД (IEC 60034-30-1), установленного европейскими директивами и стандартом NEMA MG-1.

Двигатели Flygt LSPM спроектированы для работы с меньшим током, благодаря чему можно использовать кабели меньшего размера и менее дорогие защитные устройства. Все это упрощает модернизацию старых насосов и позволяет сохранить существующую панель управления. Запускать гибкие двигатели LSPM можно всеми стандартными методами. Все наши усилия в проектировании сосредоточены на разработке максимально компактных и легких двигателей.

Для двигателей на 12,5 кВт и крупнее мы применяем стандартные технологии для достижения высокого уровня КПД. Некоторые двигатели крупнее 70 кВт оснащены роторами с полностью медным стержнем и специальной высокоэффективной намоткой, а также прослойками статора/ротора.

Преимущества эффективных насосов Premium:

  • Highest submersible motor efficiencies on the market
  • International Premium efficiency standard
  • Lower motor temperatures prolongs motor and bearing life span
  • Optimized for pumps and pump applications
  • All common starting methods possible