Похоже, вы из United States, но выбрали для посещения сайт Russia. Хотите изменить сайт?

Да, пожалуйста. Нет. Хочу остаться на этом сайте.

Стандартные насосные станции

Правильная конструкция поддона насоса очень важна для обеспечения надежности и долговечности всей насосной системы. Неправильно спроектированный поддон насоса может привести к плохим показателям работы и проблемам механического характера у насосов и другого оборудования. Компания Flygt разработала целый ряд стандартных насосных станций для канализационных стоков, обеспечивающих надежное и эффективное перекачивание. Для оптимизации конструкции этих станций были привлечены обширные физические испытания, знания о применении насосов и годы опыта.

  • The design of a Flygt pump station aims to achieve:
  • Smallest possible footprint at the lowest possible cost
  • Elimination of sedimentation and build-up of solids in the sump
  • Reliable handling of varying inflow
  • High-quality inflow to each pump under all operating conditions
  • Ease of installation, maintenance and repair

Наши стандартные скважинные конструкции были проверены методом вычислительной гидродинамики (CFD) и с помощью модельных испытаний в физическом масштабе, а также на примере аналогичных установок по всему миру. Тысячи и тысячи насосных станций, надежно работающих на сегодняшний день по всему миру, служат доказательством нашего успеха.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ГИДРОДИНАМИКА

Вычислительная гидродинамика (CFD) — это тщательно продуманный компьютерный конструкторский код для гидродинамики, используемый для симулирования потоков жидкости и процессов. Используя CFD, мы можем предложить высокий уровень точности при предсказании поведения потока, а в некоторых случаях — при масштабной передаче в ряде ситуаций. Наши инженеры могут полностью моделировать насосы с вращающимися рабочими колесами и более сложные системы, например, насосные станции, смесительные баки и аэрационные баки.

Для усовершенствования и развития насосных решений инженеры Flygt используют разные техники визуализации потока и сжатия информации для перевода большого объема данных, полученных в процессе симулирования, в понятный формат. Как правило, мы изучаем все аспекты, от общих характеристик потока в насосной станции до мелких деталей условий потока внутри впуска насоса. Мы оцениваем систему на предмет каких-либо неблагоприятных гидравлических условий с целью разработки эффективных и надежных решений.

Мы призываем использовать лучшее из коммерчески доступного программного обеспечения CFD. По сути, мы используем то же программное обеспечение, что и основные высокотехнологичные отрасли, такие как аэрокосмическая, автомобильная, энергетическая, химическая и экологическая. Мы тщательно следим за тем, чтобы цифровое моделирование соответствовало измеримой физической реальности, характерной для конкретных сфер применения. Работа исключительно с загрязненной водой обеспечивает нам уникальный опыт в отрасли, поскольку мы являемся экспертами по анализируемой среде. Но даже самого лучшего программного обеспечения бывает недостаточно: Наши квалифицированные разработчики CFD, вооруженные докторскими степенями и обширным опытом моделирования поддонов канализационных насосов, заботятся о том, чтобы мы находили для вас лучшие решения.