Оборудование Xylem установлено на новом биоблоке подольских очистных сооружений
3 декабря 2020
17 ноября 2020 г. состоялся запуск нового блока биологической очистки (ББО) на очистных сооружениях в г. Подольск, которые построены в рамках федеральной программы «Экология» и государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». До модернизации, существующие биологические очистные сооружения были рассчитаны на 100 000 м3/сутки, но за счет активной застройки городского округа, а также вывода из эксплуатации очистных сооружений в соседнем г. Климовск и перераспределения сточных вод на подольские городские очистные сооружения, инфраструктура требовала расширения до 150 000 м3/сутки.
Для эффективного перемешивания сточных вод в анаэробных и аноксидных зонах аэротенков специалистами подольского водоканала были выбраны погружные мешалки Flygt 4410 и Flygt 4530. Различные серии перемешивающего оборудования Flygt объединяют такие качества как: высокая надежность, гибкость и простая установка, энергоэффективность, простота обслуживания, и малые эксплуатационные затраты.
Для удаления соединений азота и фосфора предусмотрена рециркуляция иловой смеси, которая будет осуществляться насосами РР 4670. Данная серия насосов специально разрабатывалась для подобных применений и позволяет эффективно перекачивать большие расходы при малых напорах.
Для возврата активного ила на новом блоке сооружений были поставлены насосы Flygt NP 3153. Каждый компонент насосов Flygt серии N спроектирован и изготовлен так, чтобы обеспечивать стабильно высокую эффективность. Благодаря запатентованной N-технологии с инновационным самоочищающимся рабочим колесом, насосы Flygt серии N имеют постоянно высокий КПД, что позволяет снизить энергозатраты и сократить затраты на незапланированное техническое обслуживание.
Водоканал г. Подольск уже много лет анализирует работу установленного оборудования на своих объектах. По результатам такого анализа оборудование Flygt показало максимальную надежность и энергоэффективность при работе со сточными водами и было высоко оценено специалистами предприятия. По этой причине именно насосы и мешалки Flygt были выбраны для установки на новом биоблоке очистных сооружений.
Строительство объекта было начато в 2019 году и завершено в октябре 2020. В рамках реализации мероприятий улучшено качество предоставляемой услуги по очистки сточных вод для 350 тыс. жителей Московской области. ⠀