Расширение линейки насосов Lowara серии Smart Pump
14 октября 2020
Компания Xylem расширяет линейку интеллектуальных насосов Lowara серии Smart Pump. Теперь к имеющимся моделям насосов типа «ин-лайн» в однофазном исполнении добавляются трехфазные модели, а также модели сдвоенных насосов в одно- и трехфазном исполнении.
Насосы Lowara серии Smart Pump сочетают в себе 3 ключевых элемента, которые обеспечивают исключительную надежность, оптимальную экономию и кратчайшие сроки окупаемости:
двигатель IE5 ультра-премиум класса - лучший в своем классе по эффективности, соответствует стандарту IEC 60034-30-2;
электропривод (электродвигатель и преобразователь частоты) высшего класса энергоэффективности IES2, соответствует стандарту EN 50598-2;
гидравлическая часть с исключительно высоким показателем MEI (индекс минимальной эффективности), соответствует нормам EU 54/2012.
Линейка новых моделей
e-LNE Smart (3-фазные): 380-440 В до 2,2 кВт и 208-240 В до 1,5 кВт
e-LNT Smart (1-фазные): 208-230 В до 1,5 кВт
e-LNT Smart (3-фазные): 380-440 В до 2,2 кВт и 208-240 В до 1,5 кВт
Насосы Lowara серий e-LNE/LNT предназначены для применений, требующих особой надежности и эффективности: системы водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.
Насосы разработаны с соблюдением самых современных европейских стандартов и гарантируют непрерывную работу и снижение времени простоев. Помимо стандартного исполнения из чугуна, доступны различные версии с корпусом и рабочим колесом насоса, изготовленным из различных материалов, а также с различными эластомерами. Высокий гидравлический и электрический КПД легкость и быстрота обслуживания позволяют снизить эксплуатационные затраты и обеспечить наилучший срок окупаемости.
Компактные размеры, низкие потери и гибкость в управлении являются преимуществами насосов Lowara серии Smart по сравнению с другими насосами с постоянной скоростью вращения. Интеграция в единую сеть управления упрощается благодаря широкому набору совместимых протоколов связи, включая аналоговые и цифровые входы.
Интегрированная система управления обеспечивает гибкость управления и не требует подключения дополнительных внешних устройств. А интуитивно понятный интерфейс гарантирует простую установку, и удобное подключение.
С более подробной информацией о новых моделях можно ознакомиться на сайте www.xylem.com/ru-ru/