Представляем новую систему мониторинга и контроля Flygt Pareo
29 января 2021
Компания Xylem представляет новую систему мониторинга и контроля для дренажных насосов Flygt Pareo.
Flygt Pareo — это внешний блок системы мониторинга, соединенный с погружным дренажным насосом, позволяющий сделать «умным» управление агрегатом для горнодобывающей промышленности и строительной индустрии. Это удобное и портативное устройство разработано специально для водоотведения в суровых условиях эксплуатации. Идентификация режима работы насоса «на храпе», автоматический контроль направления вращения рабочего колеса, защита двигателя — Flygt Pareo снижает затраты на техническое обслуживание, аварийный ремонт и простои оборудования.
Простое управления и удобное меню блока позволяют соответствовать тенденции к правильной автоматизации и осуществлять беспроводное подключение как в горной промышленности, так и строительстве.
Flygt Pareo может подключаться к широкому модельному ряду погружных насосов Flygt мощностью от 1,2 до 135 кВт.
Особенности системы Flygt Pareo
Идентификация режима работы насоса «на храпе»
Автоматический контроль направления вращения рабочего колеса
Продвинутая защита двигателя (по току, от асимметрии фаз, от перегрева, по напряжению)
Ведение журнала данных
Возможность интеграции в существующую систему SCADA
Современные средства связи для контроля работы насоса 24/7 из любой точки мира. В том числе через приложение для смартфона
Преимущества системы Flygt Pareo
Снижение износа насоса на 70%
Снижение стоимости жизненного цикла до 40%
Уменьшение стоимость обслуживания насосного оборудования
Xylem (XYL) — мировой лидер в области водных технологий, стремящийся решать важнейшие задачи в области водных ресурсов и инфраструктуры с помощью технологических инноваций. Компания Xylem насчитывает более 16 000 сотрудников по всему миру. В 2019 году выручка компании составила $5,25 млрд. Мы создаем комплексные и устойчивые решения для наших клиентов, позволяющие оптимизировать управление водными ресурсами и помогая сообществам в более чем 150 странах мира иметь доступ к безопасной воде. Присоединяйтесь к нам на сайте www.xylem.com.
Мы создаем более устойчивый мир, позволяя нашим клиентам оптимизировать управление водными и другими ресурсами и помогая сообществам в более чем 150 странах мира стать водно-безопасными. Подробности на сайте www.xylem.com.