Ausbildung Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner - Fachrichtung Produktgestaltung und Konstruktion (m/w/d)

Engineering | Herford, Nordrhein-Westfalen, Germany
Detalii cu privire la locul de muncă Aplică
Detalii cu privire la locul de muncă

 

 

 

Xylem |ˈzīləm|

1) Das Gewebe in Pflanzen, das Wasser von den Wurzeln nach oben bringt;

2) Ein weltweit führendes Unternehmen der Wassertechnologie.

Die weltweiten Wasserprobleme werden immer größer und stellen uns ständig vor neue Herausforderungen. Bis 2025 werden 1,8 Milliarden Menschen in Ländern oder Regionen mit absoluter Wasserknappheit leben. Wir sind ein globaler Fortune-1000-Wassertechnologieanbieter mit knapp 22.000 Mitarbeitenden und einer Mission: unseren Kunden durch innovative Technologielösungen und unser Fachwissen bei der Lösung von Wasserproblemen zu helfen. Wir sind der weltweit führende Anbieter effizienter, innovativer und nachhaltiger Wassertechnologien, die dafür sorgen, dass unser Wasser optimal genutzt, verwaltet, erhalten und wiederverwendet wird.

Wedeco gehört zur Xylem Gruppe und wurde 1976 in Herford gegründet, um chemiefreie und umweltfreundliche Wasseraufbereitungstechnologien zu entwickeln, einschließlich UV-Licht- und Ozonsysteme. UV-Desinfektionssysteme finden sich in einer Reihe von Anwendungen, einschließlich Wasseraufbereitung und Aquakulturen. Ozon-Desinfektionssysteme finden Anwendung in Trinkwasser, Abwasser, Prozesswasser, Produktpolitur, Bleiche, Ozonolyse/Synthese und Desodorierung.

 

Ausbildung zum Technischen Produktdesigner / Technischen Zeichner (m/w/d) Fachrichtung Produktgestaltung und Konstruktion - Beginn: August 2024

 

Was macht ein Technischer Produktdesigner (m/w/d) eigentlich?

Du verfügst über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen? Technik fasziniert Dich? Du bist kreativ? Dann ist diese Ausbildung der richtige Weg für Dich.

 

Als Technischer Produktdesigner (m/w/d) erstellst Du präzise 3D-Modelle und 2D-Zeichnungen mithilfe modernster CAD-Software. Diese werden anschließend in der Fertigung und im Vertrieb eingesetzt.  Du arbeitest aktiv an Entwicklungs- und Kundenprojekten im Bereich der Wasser- und Abwasser-Technologien mit. Zudem tauschst Du dich eng mit den Fachkräften und den KollegInnen aus, die ebenfalls an den Projekten beteiligt sind.

 

Verantwortlichkeiten:

 

  • Erlernen und Anwenden von modernen Konstruktionstechniken/ CAD Systemen
  • Planen und Konzipieren von Bauteilen und Baugruppen
  • Einpflegen von Änderungen oder Korrekturen
  • Erstellen von detaillierten Zeichnungen und Stücklisten
  • Erstellen von Aufstellungsplänen
  • Unterscheiden und Auswählen von Fertigungsverfahren und Montagetechniken

 

Qualifikationen:

 

  • Du hast den Realschulabschluss / die Fachoberschulreife oder höherwertig
  • Deine Noten in den Hauptfächern Deutsch, Mathe, Physik und Englisch und in den berufsbezogenen Fächern sind befriedigend oder besser
  • Du bringst räumliches Vorstellungsvermögen sowie Freude am präzisen Arbeiten mit
  • Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse bringst Du mit
  • Du bist motiviert, aufgeschlossen und möchtest stets Neues dazulernen
  • Mit Teamgeist unterstützt Du Deine KollegInnen in der Gruppenarbeit

 

Mit uns gewinnst Du:

 

  • Arbeitszeiten, die Platz für Hobbies lassen
  • 30 Tage Urlaub
  • Aktive Pausenangebote wie z. B. Tischtennis, Kicker und Badminton
  • Viele Aktionen rund um das Thema Nachhaltigkeit    
  • Kostenfreie Getränke
  • Vermögenswirksame Leistungen
  • Interne Schulungen erweitern die Kenntnisse und Fähigkeiten aus der Ausbildung
  • Ausbildungsplanung, Berichtsheft, Lernziele etc. alles digital in einer App

 

 

Für Rückfragen steht Britta Reimann, Corporate Recruiter, gerne unter +49 152 22832510 zur Verfügung.

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Xylem ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir möchten, dass sich Menschen unabhängig von ihrer Nationalität, Hautfarbe, Religion, ethnischen Herkunft, Geschlecht, sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Alter, Behinderung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen nicht nur bei Xylem, sondern überall auf der Welt zu Hause fühlen. Für uns bedeuten Vielfalt, Gleichstellung und Teilhabe mehr als nur eine Richtlinie oder eine Reihe von Methoden. Vielfalt, Gleichstellung und Teilhabe sind grundlegende Bestandteile unserer Unternehmenskultur und ein Schlüssel zu langfristigem Wachstum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicați acum
Aplică