Nu puteți anticipa totul, dar puteți fi pregătiți.

Singura constantă în tratarea apei uzate este schimbarea. Fie din cauza variațiilor zilnice sau a creșterii populației pe termen lung, cerințele privind procesul de tratare a apelor uzate se schimbă în mod constant. Cu un mixer tradițional cu o singură turație, trebuie să operați la o capacitate de 100%, indiferent ce nevoie aveți. Dar fără capacitatea de a vă controla amestecarea, pierdeți energie, timp și oportunitatea de a vă adapta la ceea ce se întâmplă în continuare. 

Deoarece procesele de tratare sunt variabile, și mixerul ar trebui să fie la fel. Cu o unitate de acționare integrată și operare de la distanță, mixerele adaptive Flygt vă oferă controlul complet, în timp ce designul de ultimă generație asigură o durată de funcționare fiabilă și fără probleme.  

Prezentare generală

Îmbunătățirea flexibilității proceselor

Sedimente pe podeaua rezervorului? 

Fluctuații sezoniere?

Actualizări de proces?

Mixerele adaptive Flygt vă permit să ajustați producția pentru a obține rezultatul dorit al procesului de amestecare, indiferent de situație. 

Cheltuiți mai puțin cu energia

Mixerele adaptive Flygt pot fi controlate pentru a furniza numai forța necesară și nimic mai mult, ceea ce are ca rezultat economii remarcabile ale costurilor cu energia. 

Reduceți stocurile de mixere 

Când luați în calcul un stoc mai mic de piese și mixere de rezervă, plus posibilitatea ca mixerele să fie redistribuite în diferite aplicații, investiția în mixere este mai rentabilă. 

Creșteți timpul de funcționare a mixerului

Cu monitorizare cuprinzătoare, auto-corecție, funcții diverse și un mediu etanșat, protejat pentru unitatea de acționare, mixerele adaptive Flygt ridică ștacheta fiabilității amestecării.  

Inovații tehnice

Motor cu eficiență super-premium, echivalent IE4

Motoarele sincrone cu magnet permanent sunt de nivel super-premium în conformitate cu IEC/TS 60034-30-2 Ed.1. În comparație cu motoarele de clasificare inferioară, cum ar fi IE3 – adesea bazate pe tehnologia asincronă convențională – motoarele cu eficiență IE4 utilizează mai puțină energie.

Elice care economisește energia și evită colmatarea

Concepută folosind principiile mecanicii avansate a fluidelor, elicea noastră cu palete de diametru mare și design cu înclinare spre partea posterioară și autocurățire, oferă o funcționare neîntreruptă, fără colmatare, fără a compromite eficiența.

Configurarea rapidă a interfeței de comandă

Un expert de configurare ghidează chiar și utilizatorii neinstruiți prin instalarea și punerea în funcțiune, cu ajutorul unui set de întrebări predefinite. După aceea, mixerul este gata să funcționeze și să comunice.

Sistem de acționare rentabil

Cu potrivirea perfectă dintre motor și componentele electronice de alimentare integrate, mixerele adaptive Flygt necesită mai puțin timp în faza de proiectare pentru selecție, cumpărare și programare. Costurile de instalare sunt reduse și mai mult datorită eliminării următoarelor componente:

 - Dispozitive de protecție a motorului
 - Dispozitive de măsurare a puterii și a curentului
 - Motor cu pornire fină
 - Variatoare de viteză externe
 - Controlul climatizării cu ajutorul convertizoarelor de frecvență (VFD) 

Flexibilitatea proceselor

 Mixerele adaptive Flygt vă permit să faceți față atât situațiilor prevăzute, cât și celor neașteptate.

Știți exact ce se întâmplă, fără a trebui să atingeți mixerul sau chiar să părăsiți camera de comandă. De la un singur panou de comandă puteți monitoriza puterea, consumul de energie, timpul de funcționare, temperatura, lipsa de fază, alarmele și suprasarcina. 

Un mixer cu o singură turație are o capacitate fixă care nu permite modificări, chiar dacă cerințele procesului cresc sau scad.

Reglare instantanee la îndemână

Pentru evenimente care se produc mai rar, cum ar fi fluctuațiile sezoniere, curățarea rezervoarelor sau modernizarea instalațiilor, panoul ușor de utilizat pentru operator vă oferă controlul complet al capacității mixerului, astfel încât să puteți reacționa rapid și eficient.

Un mixer adaptiv Flygt dispune de o serie de capacități pentru cea mai mare flexibilitate ca răspuns la schimbările de proces.

Flexibilitatea procesului în orice moment

Prin integrarea ușoară într-un sistem SCADA la nivel de instalație, capacitatea mixerului poate fi reglată în mod constant pentru a obține rezultatele dorite de amestecare. În tancurile cu mai multe mixere, puteți menține procesul în funcțiune prin sporirea capacității mixerelor rămase atunci când un mixer este oprit pentru întreținere. 

Cheltuiți mai puțin

Cheltuiți mai puțin cu energia

Concepute pentru a furniza exact capacitatea de care aveți nevoie.

Potriviți capacitatea la cerințe

Spre deosebire de mixerele cu o singură turație, care funcționează la un punct de sarcină fix și utilizează aceeași cantitate de energie indiferent de cerințele procesului, mixerele adaptive Flygt folosesc doar energia de care aveți nevoie pe baza unui set exact de cerințe de proces.

Eficiență de vârf pe piață, certificată conform ISO 21630

Cu eficiență de până la 1.500 de newtoni de forță pe kilowatt de putere electrică de intrare, mixerele adaptive Flygt pot îmbunătăți eficiența cu până la 50%, ceea ce duce la economii semnificative de cost comparativ cu un mixer convențional cu o singură turație.

Evitați supradimensionarea

Datorită turației variabile, mixerele adaptive Flygt pot fi reglate cu ușurință în timpul punerii în funcțiune, depășind incertitudinile din faza de proiectare, care conduc adesea la supradimensionare. Și instalațiile care funcționează sub capacitatea lor proiectată pe termen lung beneficiază de această flexibilitate. 

Increase Mixer Uptime

Proven non-stop performance makes your job easier.

Enhanced drive system reliability

Placing the control electronics inside a dust-free, non-oxidizing environment reduces the risk for drive failure. In addition, the mixer’s integrated components are submerged in a cooling media, which eliminates the need for a fan — the most fail-prone component of a traditional VFD (variable frequency drive). This integrated design also eliminates potential errors from sizing, setup, and wiring. 

Integrated monitoring

With a Flygt Adaptive Mixer, you know exactly what is going on without having to touch the mixer — or even leave your control room. Integrated monitoring functions include power consumption, energy meter, running time, drive temperature, phase loss alarm, and overload alerts.

Adjusts for overload conditions

When overload conditions are imminent, a Flygt Adaptive Mixer automatically senses the danger, adjusts output accordingly, and triggers an alarm. 

Easy replacement of existing mixers

Flygt Adaptive Mixers can often be installed without changing the existing installation system because they fit most common guide bar dimensions.

Low maintenance costs

From the reduced wear of the mixers themselves — thanks to their variable output — to their advanced motors, ActiveSeal™ technology, and durable hydraulics, Flygt Adaptive Mixers were designed to handle the harsh demands of wastewater treatment with long maintenance intervals.

Reduce Mixer Inventory

Lower investment. Flexibility for the future.

Smaller inventory of mixers and parts

Because Flygt Adaptive Mixers cover a range of duty points, plants can deploy them across different tanks and applications, which requires a smaller capital investment in spare parts and backup mixers

Adaptive Single Speed Mixer.png

A single-speed mixer has a fixed output that does not allow for change, even if the process demand were to increase or decrease.

 

Generic_Mixers.png

Conventional: One fixed output per mixer. Various brands and models over time.

Lower investment upon reuse

With their easy adjustment, Flygt Adaptive Mixers can be reused in other tanks and applications. During a process redesign or upgrade, Flygt Adaptive Mixers can even be exchanged among different plants — avoiding the need to rebuild 

Adaptive Flygt Adaptive Mixer.png

A Flygt Adaptive Mixer has an output range for the utmost in flexibility in response to process changes.

Mixer Inventory Graphic.png

Flygt Adaptive Mixer: One single model with wide output range.

Contactați-ne
+

Trimiteți-ne un e-mail

Fie că aveți o întrebare sau doar doriți să oferiți feedback, suntem aici ca să vă ajutăm.

All fields required.

*  Câmp necesar