Removal of micropollutants, taste and odor from drinking water

Many people are drinking significantly less tap water due to unpleasant taste, odor and color, but also fear of micropollutants, such as pharmaceuticals and endocrine substances. To gain the public’s trust, water utilities must be able to remove micropollutants and provide drinking water with the right color, taste and odor. Elimination of micropollutant, taste and odor is the most efficient downstream of an effective water disinfection and prior to the transfer and distribution of drinking water.

Learn how Xylem’s treatment solutions can remove micropollutants and make your drinking water crystal clear.

Xylem solutions to solve your challenges in the removal of micropollutant, taste and odor

Xylem’s solutions for the removal of micropollutants and improved taste and odor include ozonation systems and other advanced oxidation processes.

Multi-barrier solutions to micropollutant removal

Micropollutants are a real threat to safety and water utility operations. Xylem can help you build a multi-barrier solution for all contaminants. Our advanced oxidation processes use effective technologies designed to fully eliminate your specific problems and prevent their transfer to other media.

Micropollutant, taste and odor removal with the best ROI

Your return on investment (ROI) matters to us. Our ozone systems are designed to minimize energy use and maintenance, using high-efficiency electrodes, automated controls, and real-time analytics. Xylem’s chemical-free solutions also eliminate expenses for chemical storage and media regeneration, which other conventional technologies still require

Products Services Brands Case Studies Resources
Services
A maior parte das empresas de água e água residual necessita de reduzir os custos operacionais e a responsabilidade civil. No entanto, a dedicação de recursos para identificar oportunidades de redução de custos e medidas de redução de risco pode...
Quer acabar com as dificuldades na gestão de alarmes, mas manter-se informado e pronto a agir quando ocorre um problema? Se você precisar do tratamento básico de alarmes de uma única estação de bombagem ou do gerenciamento avançado de alarmes para...
Quando os recursos são escasos e são implementadas medidas de cortes dos custos, as empresas procuram soluções inteligentes para evitar reparações dispendiosas e assistência de emergência. Através do controlo dos custos de manutenção, pode garantir...
Para dar resposta às necessidades e manter a rentabilidade, é importante gerir de forma eficaz os custos com os seus ativos de água e águas residuais. A idade do seu equipamento pode afetar a eficiência, fiabilidade e produtividade da sua fábrica....
A perda de produtividade nas suas instalações de tratamento de água residual é impensável. Por isso, é importante agir rapidamente quando é necessária uma rápida intervenção técnica e resolução. O rápido acesso à experiência de engenharia e a...
Para dar resposta a uma crescente necessidade e manter a rentabilidade, é importante gerir de forma eficaz os custos com os seus ativos de água e águas residuais. A idade e condição do seu equipamento tem um grande impacto sobre a eficiência da...
Todos os equipamentos necessitam de manutenção ou reparação em algum momento. Em caso de uma avaria inesperada ou substituição de peças de desgaste em um intervalo de manutenção programado, a Xylem pode fornecer todos os níveis de reparo para os...
A instalação e comissionamento de instalações de água e águas residuais e dos sistemas que as controlam necessitam de conhecimentos de engenharia e aconselhamento especialista. Tudo isto poderá ser assustador quando os recursos e as capacidades para...
Quando trabalha com a Xylem dispõe de um acesso simples a especialistas com os conhecimentos necessários para conceber e especificar o seu projeto de engenharia. Ao subcontratar as responsabilidades de gestão do seu projeto, seja ele grande ou...
Quando o equipamento da Xylem é utilizado de forma hábil e segura, obtém um maior retorno sobre o investimento. Adquiriu o equipamento da Xylem pela sua durabilidade, fiabilidade e eficiência. Assim sendo, certifique-se de que obtém o máximo...
A compra de equipamentos auxiliares para projetos de curto prazo pode sobrecarregar o seu orçamento ao bloquear capital crítico. Quando adiciona os custos associados de manutenção, peças e serviços, armazenamento e administração ao seu investimento...
Brands
Wedeco
Wedeco

Tecnologias de tratamento de água e água residual fiáveis e amigas do ambiente.

Sanitaire
Sanitaire

Soluções de tratamento biológico de água residual para aplicações industriais e de serviço

Leopold
Leopold

Soluções de purificação e filtragem para a indústria da água e das águas residuais.

Resources

Featured White Paper