It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is São Tomé and Príncipe. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Tecnologia N

AS BOMBAS N COM AUTOLIMPEZA AUMENTAM A FIABILIDADE E POUPAM DINHEIRO

A inovadora tecnologia N revolucionou a bombagem de águas residuais através de um funcionamento sustentável de elevada eficiência e com autolimpeza, proporcionando um menor custo total. 

A tecnologia N apresenta a opção de personalização do impulsor, através da escolha de ferro fundido, Hard-Iron™, aço inoxidável ou hidráulica trituradora, de forma a cumprir os seus requisitos específicos e alcançar um funcionamento fiável. A tecnologia N da Flygt permite-lhe obter uma economia substancial de energia, frequentemente de, no mínimo, 25% em comparação com uma bomba impulsora de canal convencional.

O impulsor N semiaberto e a ranhura de descarga funcionam em conjunto para proporcionar a capacidade de autolimpeza. As palhetas do impulsor N com bordos de ataque de varrimento traseiro, juntamente com o pino guia, varrem os sólidos do centro para o perímetro da entrada. Quando os sólidos chegam ao perímetro da entrada, são recolhidos dentro da ranhura de descarga e deslizam ao longo da extremidade da palheta do impulsor e para fora da bomba.

Na nossa busca pela obtenção de melhorias, continuámos a trabalhar com vista a aumentar a fiabilidade da melhor hidráulica de águas residuais do mundo. O resultado foi a hidráulica N™ adaptável da Flygt, a prova de que o melhor pode sempre ser melhorado.

Produtos relacionados