It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is São Tomé and Príncipe. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Estações de bombagem padrão

Um design de poço de bomba adequado é fundamental para garantir um sistema de bombagem fiável e com uma longa vida útil. Um poço de bomba concebido incorretamente pode resultar em mau desempenho e problemas mecânicos com as bombas e outros equipamentos. A Flygt desenvolveu uma série de designs de estações de bombagem padrão de águas residuais, garantindo um bombeamento fiável e eficiente. Extensos testes físicos, experiência específica em aplicações de bombas e anos de experiência foram colocados em prática para otimizar o design destas estações.

  • O design de uma estação de bombagem da Flygt tem como objetivo alcançar:
  • A menor pegada ecológica possível com o menor custo possível
  • A eliminação da sedimentação e acumulação de sólidos no poço
  • O manuseamento fiável de influxo variável
  • O influxo de alta qualidade para cada bomba em todas as condições de funcionamento
  • A facilidade de instalação, manutenção e reparação

Os nossos designs padrão de poços húmidos foram confirmados pela dinâmica de fluidos computacional (DFC) e por testes em maquetes físicas, bem como baseados nas nossas inúmeras instalações de referência em todo o mundo. As milhares de estações de bombagem atualmente em funcionamento de forma fiável em todo o mundo atestam o nosso sucesso.

DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL

A dinâmica de fluidos computacional (DFC) é um sofisticado código de design dinâmico de fluidos baseado em computador utilizado para simular processos e fluxos de fluidos dinâmicos. Ao utilizar a DFC, podemos oferecer um elevado nível de precisão na previsão do comportamento do fluxo e, em alguns casos, da transferência de massa, para uma grande variedade de situações. Os nossos engenheiros podem modelar bombas completas com impulsores rotativos e sistemas complexos, tais como estações de bombagem e tanques de mistura ou de aeração.

Para ajudar a avaliar e a desenvolver soluções de bombagem, os engenheiros da Flygt utilizam diferentes técnicas de visualização de fluxo e de redução de dados para converter grandes quantidades de dados gerados no processo de simulação numa forma compreensível. Normalmente, estudamos tudo, desde os padrões gerais de fluxo numa estação de bombagem até detalhes minuciosos das condições do fluxo dentro da entrada da bomba. Procuramos o risco de quaisquer condições hidráulicas adversas e desenvolvemos soluções eficazes e fiáveis.

Utilizamos apenas o melhor software de DFC disponível comercialmente. De facto, utilizamos o mesmo software utilizado por outras grandes indústrias de alta tecnologia, tais como aeroespacial, automóvel, energética, química e ambiental. Somos extremamente cuidadosos para garantir que as simulações numéricas sejam consistentes com a realidade física mensurável típica das nossas aplicações. Trabalhar exclusivamente com água contaminada dá-nos uma experiência única no campo, uma vez que somos especialistas nos materiais analisados. Mas mesmo o melhor software não é suficiente. Os nossos modeladores de DFC qualificados, detentores de doutoramento e com uma vasta experiência em modelagem de poços de bombas de águas residuais, garantem que conseguimos criar as melhores soluções para si.