Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Soluções elétricas

A Jabsco oferece três tipos de soluções de bombagem de porão elétrica:

Bombas submersíveis na parte inferior do porão

De longe, o tipo mais popular de Bombas de porão elétricas e submersíveis proporcionam saídas muito elevadas, têm um custo eficiente, utilizam baixa amperagem e são fáceis de instalar. Elas estão concebidas para instalação na parte mais inferior do porão e só necessitam do trabalho do tubo de descarga e de fornecimento de eletricidade. No entanto, os caudais reduzem à medida que a cabeça de descarga aumenta. Por isso, verifique as nossas cabeças de descarga máximas recomendadas e, em caso de dúvida, aumente sempre o tamanho da bomba.

Embora as nossas bombas submersíveis possam funcionar a seco até 2 horas, a vida da bomba pode ser prolongada evitando, sempre que possível, o funcionamento a seco. Todas as bombas submersíveis podem funcionar utilizando um interruptor de boia ou de hidro-ar e podem ser controladas remotamente fora do compartimento do porão através da utilização de um painel de interruptor de regra.

Bombas de impulsor flexíveis para capacidade de processamento de detritos

As bombas de impulsor flexíveis são excelentes bombas de porão, principalmente devido à sua capacidade para processar detritos do porão sem danos. Devido à conceção robusta, muitos proprietários ainda utilizam as nossas unidades de bomba de motor de impulsor flexível de 12 volts DC ou 24 volts DC, em que muitas delas já têm 25 anos! As bombas de impulsor flexíveis também têm a vantagem de um bom fluxo, baixo custo, tamanho e peso baixos, para além de serem fáceis de assistir e de manter. A maioria das bombas de impulsor flexíveis não devem funcionar a seco, pois isso danificará o impulsor e implicará a substituição. No entanto, a Utility Puppy 2000 e a 3000 permitem um máximo de 10 minutos de funcionamento a seco após o escorvamento inicial. As bombas de impulsor flexíveis podem funcionar utilizando um interruptor de boia ou de hidro-ar e podem ser controladas remotamente a partir do exterior do compartimento do porão. Há uma vasta de gama de bombas de impulsor flexíveis disponíveis, permitindo vários fluxos, cabeças de descarga e opções de autoescorvamento para aplicações como, por exemplo, transferência de balastro, circulação do reservatório de engodo e trabalhos de lavagem do deck.

Bombas de diafragma para navios com porões pouco profundos

Estas bombas são excelentes para navios com porões pouco profundos, onde a água deixada por outros tipos de bombas se moverá de lado para lado. Com a pequena dimensão da bombagem de entrada, elas são muito eficientes como bombas de porão, removendo todas exceto as últimas gotas de água. As bombas de diafragma podem funcionar a seco, o que evita a necessidade de ver as saídas para o mar enquanto a bomba está a funcionar. A capacidade de autoescorvamento significa que elas podem ser montadas num local de fácil acesso, alto e seco para simplificar a instalação e melhorar a capacidade de assistência. A maioria dos modelos na linha são fornecidos completos com um ralo Pumpgard™ para proteger as bombas da detritos do porão.

Produtos Marcas
Produtos
Slimline Pumps
Slimline Pumps

Submersible 12/24V DC slimline pumps for narrow spaces

Bombas de porão
Bombas de porão

Bombas de porão submersíveis de alto rendimento criadas para serem instaladas na parte mai

Bombas de impulsor flexíveis
Bombas de impulsor flexíveis

Ampla gama de bombas movidas eletricamente ou por virabrequim para montagem em base autóno

Drenagem e secagem
Drenagem e secagem

Fornece serviço de reserva de emergência para a bomba primária em caso de falta de energia

Interruptores

Interruptores

Marcas
Jabsco
Jabsco

Leading in the leisure marine and industrial markets, including hygienic applications

Rule
Rule

Submersible bilge pumps, trusted to keep boats dry and safe in the most arduous conditions