A série Wedeco Spektron é uma solução UV comprovada e energeticamente eficiente para a desinfeção de água potável, água de processamento e outros líquidos de alta transmitância UV, com mais de 2000 sistemas instalados em todo o mundo. Os sistemas Wedeco Spektron foram amplamente testados para irem de encontro ao manual de orientação para a desinfeção UV da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (UVDGM da USEPA, 2006) e são certificados pelas norma alemã DVGW e pela norma austríaca ONORM.
A ampla validação permite um desempenho de desinfeção comprovado numa variedade de agentes patogénicos, incluindo os parasitas (por exemplo, Cryptosporidium e Giardia), bactérias (por exemplo, E. coli, Salmonela typhii, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa) e vírus (por exemplo, Poliovírus, Norovírus e Rotavírus), sem afetar o sabor ou o odor da água. Mais de 99,99% de todos os agentes patogénicos podem tornar-se inofensivos numa fração de segundo, sem afetar o sabor ou o odor da água.
Como uma pura solução de desinfeção física e 100% livre de químicos, o UV não comporta o risco de formação de produtos colorados perigosos, como trialometanos (THM) ou ácidos haloacéticos (HAAs). Adicionalmente, o sistema de limpeza automática do Spektron trabalha sem aditivos de limpeza químicos.
A tecnologia UV é mais segura para os seus funcionários, comunidade e para o meio-ambiente. A desinfeção UV elimina os riscos associados ao armazenamento e manuseamento local de produtos químicos perigosos, mantendo a sua estação de tratamento e a comunidade envolvente protegidas contra fugas acidentais.
Adicionalmente, o OptiDose, controlado por sensores, monitoriza as condições de funcionamento em tempo real, incluindo o fluxo, a transmitância UV e a intensidade UV. Assim, com uma lógica de controlo comprovada, o OptiDose ajusta o consumo de energia para o mínimo necessário para cumprir os requisitos de dosagem. Não são feitas suposições quanto aos parâmetros do processo, garantindo poupanças nos custos e uma desinfeção de confiança, sempre.
Para uma maior economia e para uma máxima sustentabilidade, as unidades Spektron utilizam lâmpadas UV e balastros Ecoray de amálgama de alta produtividade e de baixa pressão da Wedeco. Utilizada em combinação com a opção de potência variável, a tecnologia Ecoray resulta numa excelente eficiência energética em todas as condições de funcionamento. Particularmente no modo diminuído, permitem poupanças de energia médias de mais de 20%, quando comparadas com as tecnologias existentes. A lâmpada Ecoray 600 Watt (W) também possui uma grande eficiência energética, comparada com lâmpadas de pressão média, reduzindo ainda mais os custos energéticos. Graças ao reduzido conteúdo de mercúrio, as lâmpadas Ecoray também são mais estáveis e sustentáveis - uma funcionalidade ecológica das unidades Spektron que ajuda a reduzir a pegada de carbono.
Os sistemas UV Spektron estão disponíveis em vários tamanhos (14 x CE, 10 x norma cUL), concedendo a personalização do melhor design à gama de fluxo do cliente. O inversor de fluxo OptiCone patenteado torna o impacto dos tubos de entrada insignificante, simplificando, assim, os requisitos de instalação.
Adicionalmente, os sistemas podem ser instalados em vários sentidos (horizontal, vertical, rotação do friso de saída). Com vários modos de controlo, tipos de armários e tipos de comunicação SCADA, a série Spektron pode ser facilmente personalizada para satisfazer os requisitos de qualquer local.
O sistema UV da série Wedeco Spektron maximiza a utilização do operador com o mínimo de manutenção. O controlador EcoTouch unifica todos os sinais e alarmes dos sensores, a ligação SCADA e o controlo OptiDose de circuito fechado para uma monitorização e controlo fáceis. Um sistema de limpeza automática mantém as camisas limpas, minimizando o esforço da limpeza manual, e as lâmpadas UV Ecoray são fornecidas com uma garantia de vida útil da lâmpada de 14 000 horas, reduzindo a manutenção das lâmpadas.