Spektron UV Sistema de desinfeção UV industrial Spektron

Visão geral Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas
Visão geral

Disponível para alugar

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Adequado à desinfeção de água potável e a aplicações industriais com um caudal de 0,5 a > 150 m³/h  (2 gmp para > 0,95 MGD)
  • Lâmpada UV Ecoray® de elevada eficiência e tecnologia de balastro
  • Controlo OptiDose – A filosofia de controlo com base na verdadeira intensidade do Wedeco da Xylem
  • EcoTouch – Controlador de sistema UV fácil de utilizar, com comunicação SCADA
  • Sensor de intensidade UV com certificação ÖNORM
  • Inversor de fluxo OptiCone™
  • Acabamento da superfície interior Ra < 0,8 µm
  • Armário em aço inoxidável (IP 65)
  • Ligações higiénicas (Tri-Clamp ou DIN 11864-2)

Cumpre as desafiantes normas de higiene

Os modelos Spektron Industrial foram especificamente concebidos para cumprir os requisitos de desinfeção mais rigorosos da indústria de alimentos e bebidas. A superfície interior do recipiente, as condições asséticas e o armário em aço inoxidável sólido são características que garantem um alto nível de qualidade e consistência quanto ao sabor e aspeto. Os sistemas também são adequados a aplicações sensíveis nas indústrias farmacêuticas e de microeletrónicas.

Amplamente testado e sustentável

A gama de sistemas Spektron Industrial da Wedeco baseia-se na tecnologia Wedeco Spektron da Xylem, uma solução UV comprovada e energeticamente eficiente para a desinfeção de água potável, água de processamento e outros líquidos de alta transmitância UV, com mais de 2000 sistemas instalados em todo o mundo. Os sistemas UV para água potável Wedeco Spektron foram amplamente testados para irem de encontro ao manual de orientação para a desinfeção UV da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (UVDGM da USEPA, 2006) e são certificados pelas norma alemã DVGW e pela norma austríaca ONORM.

Alta eficiência e adaptabilidade

O OptiDose, controlado por sensores, monitoriza as condições de funcionamento em tempo real, incluindo o fluxo, a transmitância UV e a intensidade UV. Assim, com uma lógica de controlo comprovada, o OptiDose ajusta o consumo de energia para o mínimo necessário para cumprir os requisitos de dosagem. Não são feitas suposições quanto aos parâmetros do processo, garantindo poupanças nos custos e uma desinfeção de confiança, sempre.

Para uma maior economia e para uma máxima sustentabilidade, as unidades Spektron utilizam lâmpadas UV e balastros Ecoray de amálgama de alta produtividade e de baixa pressão da Wedeco. Utilizada em combinação com a opção de potência variável, a tecnologia Ecoray resulta numa excelente eficiência energética em todas as condições de funcionamento. Particularmente no modo diminuído, permitem poupanças de energia médias de mais de 20%, quando comparadas com as tecnologias existentes. A lâmpada Ecoray também possui uma grande eficiência energética, comparada com lâmpadas de pressão média, reduzindo ainda mais os custos energéticos. Graças ao reduzido conteúdo de mercúrio, as lâmpadas Ecoray também são mais estáveis e sustentáveis - uma funcionalidade ecológica das unidades Spektron que ajuda a reduzir a pegada de carbono. As lâmpadas UV Ecoray são fornecidas com uma garantia vitalícia de até 14 000 horas, reduzindo a manutenção das lâmpadas.

Os sistemas UV Spektron Industrial oferecem quatro tamanhos diferentes, permitindo que se adaptem à gama de fluxo do cliente.

O sistema UV da série Wedeco Spektron maximiza a utilização do operador com o mínimo de manutenção. O controlador EcoTouch unifica todos os sinais e alarmes dos sensores, a ligação SCADA e o controlo OptiDose de circuito fechado para uma monitorização e controlo fáceis. 

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Brochura