O Duron é um sistema de desinfeção UV de canal aberto, com uma inclinação vertical de 45 graus, que possui um dispositivo de içamento automático, compacto e integrado e que inclui lâmpadas Ecoray de alta potência e eficiência energética. O sistema Duron foi concebido para instalações novas ou para retromontagem em canais de contacto com cloro já existentes, oferecendo a desinfeção ideal para estações de tratamento de água residual de média a grande dimensão.
As lâmpadas Ecoray 600 W melhoradas, juntamente com a nova orientação das lâmpadas, reduzem a contagem de lâmpadas necessária em mais de 50%, comparando com as lâmpadas UV de amálgama de baixa pressão convencionais. A contagem de lâmpada reduzida é equilibrada com a lâmpada de 4,6 ft (1,4 metros) de comprimento, de fácil manuseamento para os colaboradores. Adicionalmente, reduz os requisitos de profundidade do canal e os custos de construção, enquanto ocupa uma área reduzida graças ao seu design inclinado e compacto.
As dimensões variáveis dos bancos e a incrível flexibilidade nas quantidades dos bancos fazem do sistema Duron a melhor escolha para satisfazer os seus requisitos. As opções de atualização permitem-lhe criar um sistema que pode facilmente adaptar para acomodar grandes caudais ou novas regulamentações no futuro, adicionando mais bancos UV. A Xylem pode ajudá-lo a criar um sistema personalizado quanto ao número exato de lâmpadas que precisa na disposição que mais se adequa à sua estação.
Com o sistema UV Duron, os clientes podem reduzir os custos de capital e o seu consumo energético. O OptiDose, o controlador de doses em tempo real e baseado em sensores, monitoriza as condições de funcionamento, incluindo o fluxo, a transmitância UV (UVT) e a intensidade UV. Com uma lógica de controlo comprovada, o OptiDose ajusta, então, o consumo de energia para o mínimo necessário para cumprir os requisitos de dosagem de cada situação.
A tecnologia da lâmpada Ecoray e do balastro da Xylem fornece uma saída de corrente UV relativa superior à das lâmpadas de UV convencionais de baixa pressão, quando utilizadas no modo de regulação de intensidade. A poupança de energia é automática com a regulação da intensidade das lâmpadas para que correspondam à dosagem necessária. A lâmpada Ecoray 600 Watt também possui uma maior eficiência energética do que lâmpadas mais poderosas, reduzindo ainda mais os custos energéticos.
As hidráulicas otimizadas garantem uma distribuição superior da dosagem para uma desinfeção mais eficaz com um consumo de energia reduzido. Tal foi comprovado por testes de validação amplos de terceiros. O invólucro de validação do Duron é um dos maiores da indústria, garantindo o desempenho necessário para satisfazer as condições das estações e os objetivos de tratamento, e oferecer a melhor qualidade de água. O sistema Duron foi validado com organismos que representam vários desafios, em caudais variáveis e numa ampla gama de UVT. O design pode ser ajustado para corresponder à qualidade da água, às condições de funcionamento e aos requisitos de descarga, assegurando que o sistema não é sobre nem subdimensionado.
O sistema UV Duron permite uma fácil manutenção e assistência. As lâmpadas podem ser substituídas enquanto os módulos permanecem no canal. O acesso à lâmpada UV da parte superior seca e o mecanismo de içamento compacto integrado permitem uma manutenção segura e ergonómica inigualável. Cada módulo pode ser içado individualmente até uma altura confortável para a realização da assistência. A limpeza da manga de quartzo da lâmpada é simples e segura, graças aos sistemas de limpeza automática e sem químicos OptiBrush e OptiWipe com um design em TEFLON e com um anel em aço inoxidável, com eficácia comprovada mesmo em águas com elevado potencial de incrustação.
Ainda que alguma assistência, como a limpeza do anel ou a substituição do sensor, requeira um módulo de içamento, o mecanismo automático único irá içar um módulo individual, enquanto os outros bancos de módulos permanecem em funcionamento, oferecendo um tratamento de água contínuo, mesmo durante a manutenção. O acesso do operador é rápido e fácil, não sendo necessárias gruas ou espaço adicional no solo.
Para a assistência sazonal, os módulos podem ser içados para fora do canal e permanecer na posição içada, poupando espaço de armazenamento.
Os componentes elétricos do Duron localizam-se fora da água e são facilmente acessíveis. Os cartões de balastro estão separados dos módulos das lâmpadas UV para uma manutenção fácil e para um funcionamento estável. Os armários adequam-se a um funcionamento tanto interior como exterior condicionado opcionais, conferindo flexibilidade na construção ou na adaptação da estação.