O sistema de ozono Wedeco SMOevoPLUS da Xylem oferece a máxima flexibilidade e características de funcionamento fiável para capacidades de ozono pequenas a médias. O sistema gerador de ozono e a unidade de controlo podem ser combinados com conjuntos de opções que permitem satisfazer os requisitos de várias aplicações.
A série SMOevoPLUS foi especialmente fabricada para funcionar com um baixo consumo de água de arrefecimento, resolvendo até 60% de água com a maior eficiência energética, resultando em custos muito baixos do ciclo de vida. O novo sistema SMOevo PLUS adequa-se a todas as aplicações.
Tanto a unidade geradora de ozono SMOevoPLUS e a unidade da fonte de alimentação são instaladas em separado num patim de aço, reduzindo consideravelmente a área de instalação no local. Efetivamente, a área é reduzida até 20% como resultado da disposição ideal do recipiente do gerador, das tubagens e dos quadros elétricos.
O recipiente gerador de ozono pode ser disposto tanto vertical como horizontalmente para se adequar aos requisitos do local e é acessível com o empilhador a partir de todos os lados, permitindo facilidade de transporte e instalação.
As tubagens da unidade são concebidas inteiramente em aço inoxidável, fornecendo adaptações de frisos onde necessário, e estão equipadas com instrumentos de monitorização e medição de concentração opcionais.
A unidade da fonte de alimentação está equipada com semicondutores com tecnologia de ponta (IGBT) para um controlo do sistema melhorado.
Um sistema de ar condicionado elimina a perda de energia térmica por parte dos componentes elétricos, garantido uma classe de proteção IP 54 e permitindo o seu funcionamento em condições ambientais com temperaturas altas (até 35 °C), alta humidade (até 90%) e meios envolventes severos ou empoeirados.
A tecnologia de elétrodos Effizon evo 2G é o elemento central de todos os sistemas de ozono Wedeco SMOevo. Com um núcleo de vidro, que consiste apenas em vidro de borossilicato resistente e numa rede em aço inoxidável, o Effizon evo 2G ajuda os sistemas de ozono da Wedeco a alcançarem um nível de fiabilidade e de eficiência energética impossível de alcançar com a maioria das restantes tecnologias de elétrodos.
Os elétrodos totalmente são fabricados a partir de materiais inertes, sem necessidade de fusíveis ou revestimentos, tornando-os extremamente resistentes à corrosão. Isto significa que os geradores de ozono Wedeco praticamente não necessitam de manutenção, de limpeza frequente nem de substituição regular dos elétrodos.
Os elétrodos Effizon evo 2G oferecem várias camadas de segurança operadas independentemente. Esta funcionalidade de segurança inerente é chamada de proteção de elétrodos inteligente. A proteção de elétrodos inteligente complementa os interbloqueios de proteção ativa existentes no interior da unidade da fonte de alimentação (PSU) com uma proteção de elétrodo passiva adicional que não depende de energia. Ao contrário dos conceitos de segurança tradicionais, como fusíveis, a inovadora proteção de elétrodos inteligente não é propensa a qualquer falsa deteção em caso de defeito dos elétrodos.
A folga dupla única do elétrodo Effizon evo 2G guia o fluxo de gás de oxigénio por todo o campo elétrico tanto no interior como no exterior do dielétrico do tubo de vidro. É ligada uma tensão média com um controlo de frequência variável, sendo distribuída uniformemente a todos os elétrodos ligados à rede de aço inoxidável, a qual é suportada por uma haste de vidro. O tubo dielétrico de vidro oferece a resistência necessária para a criação de um campo elétrico em cada tubo de aço inoxidável. O resultado é uma produção eficiente de ozono em ambos os lados do dielétrico, diminuindo a energia específica aplicada e aumentando a produção de ozono.