Visão geral Especificações Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto

VAMOS SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DA ÁGUA e REDUIR O CONSUMO ENERGÉTICO.

  • Produção de ozono de 1000 a 15 000 lbs/dia ou de 18 kg/h a 300 kg/h
  • Baixo consumo de água de arrefecimento
  • Sistema personalizado, totalmente instalado e equipado com instrumentos «plug and play» 
  • Design robusto para funcionamento em condições ambientais difíceis
  • Fácil instalação e operação
  • Tecnologia de elétrodos virtualmente livre de manutenção
  • Garantia de substituição de 10 anos para os elétrodos Effizon evo 2G
  • Com certificação CE, UL

Soluções de ozono robustas e personalizáveis

O sistema de ozono Wedeco PDOevoPLUS da Xylem foi concebido para produzir grandes quantidades de ozono, de forma fiável e eficiente. A série PDOevoPLUS também pode ser personalizada e integrada para se adaptar perfeitamente às condições e processos locais.  

A série PDOevoPLUS foi especialmente fabricada para funcionar com um baixo consumo de água de arrefecimento, resolvendo até 60% de água com a maior eficiência energética, resultando em custos muito baixos do ciclo de vida. O novo sistema PDOevoPLUS adequa-se a todas as aplicações.

As tubagens do PDOevoPLUS são feitas exclusivamente de aço inoxidável e são fornecidas com todos os instrumentos de monitorização e medição de concentração necessários e pretendidos. Todas as adaptações e instrumentos são dispostos para uma facilidade de funcionamento, manutenção e controlo. As entradas e saídas também foram concebidas para se adaptarem às condições locais. 

As fontes de alimentação estão equipadas com 12 ou 18 retificadores de impulso e com a tecnologia de conversão IGBT para satisfazer os requisitos harmónicos. As tensões principais de 380 a 690 V são prontamente utilizáveis.

Maximize o ozono com os elétrodos Effizon evo 2G

A tecnologia de elétrodos Effizon evo 2G é o elemento central de todos os sistemas de ozono Wedeco PDOevoPLUS. Com um núcleo de vidro, que consiste apenas em vidro de borossilicato resistente e numa rede em aço inoxidável, o Effizon evo 2G ajuda os sistemas de ozono da Wedeco a alcançarem um nível de fiabilidade e de eficiência energética impossível de alcançar com a maioria das restantes tecnologias de elétrodos.

Os elétrodos totalmente são fabricados a partir de materiais inertes, sem necessidade de fusíveis ou revestimentos, tornando-os extremamente resistentes à corrosão. Isto significa que os geradores de ozono Wedeco praticamente não necessitam de manutenção, de limpeza frequente nem de substituição regular dos elétrodos.

Os elétrodos Effizon evo 2G oferecem várias camadas de segurança operadas independentemente. Esta funcionalidade de segurança inerente é chamada de proteção de elétrodos inteligente. A proteção de elétrodos inteligente complementa os interbloqueios de proteção ativa existentes no interior da unidade da fonte de alimentação (PSU) com uma proteção de elétrodo passiva adicional que não depende de energia. Ao contrário dos conceitos de segurança tradicionais, como fusíveis, a inovadora proteção de elétrodos inteligente não é propensa a qualquer falsa deteção em caso de defeito dos elétrodos.

A folga dupla única do elétrodo Effizon evo 2G guia o fluxo de gás de oxigénio por todo o campo elétrico tanto no interior como no exterior do dielétrico do tubo de vidro. É ligada uma tensão média com um controlo de frequência variável, sendo distribuída uniformemente a todos os elétrodos ligados à rede de aço inoxidável, a qual é suportada por uma haste de vidro. O tubo dielétrico de vidro oferece a resistência necessária para a criação de um campo elétrico em cada tubo de aço inoxidável. O resultado é uma produção eficiente de ozono em ambos os lados do dielétrico, diminuindo a energia específica aplicada e aumentando a produção de ozono.

Especificações

Especificações

General Information
PDO 900
Ozone production capacity
Up to 300 kg/h
Cooling water inlet temp
5-35°C; 41- 95°F
Ozone concentration range
2 - 6wt% (AIR); 6-15wt% (Oxygen)
Feedgas
Air, LOX, PSA
Dew point (feed gas)
< -70 °C; < -94 °F
Feedgas (total hydrocarbons, THC)
< 60 ppmV
System Components
PDO 900
System control
Siemens; Allen Bradley
Technical Features
PDO 900
System regulation range
1 - 100 %
Humidity
< 90 %
Ambient air temperature (min, max)
5-35°C41-95°F
Ozone installation location
Indoors
Conformity
CE, UL
Noise level (equivalent sound level - leq)
<85
Standards and Remote Control and Alarms
PDO 900
PLC
Siemens
HMI
SIMATIC HMI Comfort Panels
Bus system
Profibus, Modbus, Ethernet
Common outputs and alarms
System Status, Lamp Status, Alarm Messages, Process Values
Electrical Standards
PDO 900
Ozone electrical requirements
3x400 / N / PE ±10% 50/60 Hz (TN-C or TN-S-net)
Ozone electrical standards
EN, IEC, ISO, SN
Protection class (cabinet / cell)
IP54
Power factor
0.95
Materials Of Construction
PDO 900
Enclosure
powder coated steel
Painting
RAL 7035
In contact with ozone
SS316 SS304
In contact with water
SS316
Options
PDO 900
PLC options
Siemens, Allen Bradley, Schneider
Scada communication
Available
Measurement
Ozone in water, Redox
Reaction tank
Available
Air preparation
Available
Cooling systems
Open loop cooling, Closed loop cooling, Chiller
Ozone destructor
catalytic, thermal
Oxygen generator
Available
Ozone contacting
Diffusors, Pump-Injection (venturi)
Gas distribution system
automatic, manual
Demistor
Available
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Nuclear
Energia e alimentação Nuclear
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Filtração
Reutilização > Tratamento terciário Filtração
Processo de oxidação avançado (AOP)
Reutilização > Tratamento terciário Processo de oxidação avançado (AOP)
Desinfeção
Água potável / para beber Desinfeção
Retorno do caudal e gestão da água produzida
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Retorno do caudal e gestão da água produzida
Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Petróleo e gás > Convencional Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Processo de oxidação avançado (AOP)
Reutilização > Tratamento terciário Processo de oxidação avançado (AOP)
Desinfeção
Água potável / para beber Desinfeção
Desinfeção
Águas pluviais e inundações Desinfeção
Desinfeção
Reutilização Desinfeção
Desinfeção
Dessalinização Desinfeção
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Águas municipais e águas residuais Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Processo de oxidação avançado (AOP)
Reutilização > Tratamento terciário Processo de oxidação avançado (AOP)
Desinfeção
Água potável / para beber Desinfeção
Desinfeção
Águas pluviais e inundações Desinfeção
Desinfeção
Reutilização Desinfeção
Desinfeção
Dessalinização Desinfeção
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Águas municipais e águas residuais Tratamento e bombagem de águas residuais municipais
Documentação e ferramentas

Documentos