As bombas Flygt N fazem um bom trabalho nas aplicações mais difíceis. Cada componente foi concebido e fabricado para oferecer uma alta eficiência sustentável. Graças à tecnologia N patenteada com o seu novo impulsor de limpeza automática, as bombas Flygt N oferecem a maior eficiência total. Reduzem a sua fatura de energia e os custos de manutenção não planeados. A isto acrescenta-se uma total tranquilidade – e grandes poupanças a longo prazo.
A maioria dos objetos sólidos que entra na bomba irá passar através do impulsor entre as palhetas do impulsor. Se um objeto ficar preso na extremidade anterior de uma das palhetas, irá deslizar ao longo do bordo de ataque horizontal, em direção ao perímetro da entrada.
Devido ao seu design de limpeza automática mecânica, o lodo com uma concentração até 8% pode ser facilmente bombeado
Esta bomba de limpeza automática apresenta funções inovadoras que a tornam na melhor escolha para uma grande gama de aplicações. O design hidráulico modular permite-lhe personalizar as hidráulicas para satisfazerem os requisitos de virtualmente qualquer aplicação.

Instalação de bomba semipermanente e submersível. Disposição em poço molhado, com a bomba instalada em duas barras guia com ligação automática à conduta de descarga.

Instalação de bomba portátil e submersível. Bomba portátil, com acoplamento ou friso para ligação à conduta de descarga.

Instalação vertical, permanente e a seco da bomba. A bomba submersível é instalada num poço seco, com ligação do friso à tubagem de sucção e de descarga.

Instalação horizontal, permanente e a seco da bomba. A bomba submersível é instalada num poço seco, com ligação do friso à tubagem de sucção e de descarga.
Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.
| Flygt N-Technology Pump Series Brochure - 50Hz | PDF | 9,01 MB |