Bombas de impulsor de canal Flygt Bombas de impulsor de canal Flygt C 3501

Visão geral Especificações Curvas de desempenho Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Alta eficiência
  • Excelentes propriedades de passagem de fluxo
  • Motores com alta densidade de potência
  • Robustas e de confiança

BOMBAS DE IMPULSOR DE CANAL DE ÁGUA RESIDUAL

As clássicas bombas C com impulsores cobertos foram comprovadas ao longo dos anos e foram concebidas para manusear diferentes tipos de meios.

O impulsor de três canais C 3501 está disponível em ferro fundido ou aço inoxidável duplex com excelentes propriedades de passagem de fluxo que reduzem o entupimento no canal do impulsor. Um espaço estreito entre os anéis de desgaste intercambiáveis garante alta eficiência. 

DESIGN ROBUSTO E SEGURO

• A saliência do eixo curto reduz a deflexão do eixo e aumenta a vida útil do vedante e do rolamento
• Motor criado para uso submersível. O calor concentra-se no núcleo do estator para melhorar as propriedades de arrefecimento.
• O eixo de aço inoxidável martensítico fornece força máxima e resistência à corrosão
• Eixo de aço inoxidável duplex opcional para uma resistência superior à corrosão
• Sistema com vedante mecânico duplo. Dois conjuntos de vedantes do eixo mecânico operam de forma independente para fornece uma dupla segurança. Disponíveis em carboneto de tungsténio (WCCR) ou em carboneto de silício (SiC), dependendo do volume bombeado.
• Cabo do motor SUBCAB® especialmente desenvolvido para uso submersível

Poço submerso (P)

Poço submerso (P)

Instalação de bomba semipermanente e submersível. Disposição em poço submerso, com bomba instalada em duas barras guia com ligação automática à conduta de descarga.

Portátil (S)

Portátil (S)

Instalação de bomba portátil e submersível. Bomba portátil, com acoplamento ou friso para ligação à conduta de descarga.

Instalação a seco vertical (T)

Instalação a seco vertical (T)

Instalação de bombas verticais, permanentes e a seco. A bomba submersível é instalada num poço seco, com ligação flangeada em tubagem de sucção e descarga.​

Instalação a seco (Z)

Instalação a seco (Z)

​​Instalação de bombas horizontais, permanentes e a seco. A bomba submersível é instalada num poço seco, com ligação flangeada em tubagem de sucção e descarga. ​

Especificações

Especificações

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
 
 
Pump
C 3501 trifásico 14 polos 1430 50 Hz EUA
C 3501 trifásico 12 polos 1230 50 Hz EUA
C 3501 trifásico 10p 1030 50 Hz EUA
C 3501 trifásico 8p 830 50 Hz EUA
C 3501 trifásico 14 polos 1430 50 Hz Métrica
C 3501 trifásico 12 polos 1230 50 Hz Métrica
C 3501 trifásico 10p 1030 50 Hz Métrica
C 3501 trifásico 8p 830 50 Hz Métrica
C 3501 trifásico 14 polos 1430 60 Hz EUA
C 3501 trifásico 12 polos 1230 60 Hz EUA
C 3501 trifásico 10p 1030 60 Hz EUA
C 3501 trifásico 14 polos 1430 60 Hz Métrica
C 3501 trifásico 12 polos 1230 60 Hz Métrica
C 3501 trifásico 10p 1030 60 Hz Métrica
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
14
12
10
8
14
12
10
8
14
12
10
14
12
10
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
19 11/16 polegadas
19 11/16 polegadas
19 11/16 polegadas
19 11/16 polegadas
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
19 11/16 polegadas
19 11/16 polegadas
19 11/16 polegadas
500 mm
500 mm
500 mm
i) Rated power
1,1 kW - 1,5 hp
11,0 kW - 15,0 hp
121 hp - 228 hp
2,2 kW - 3,0 hp
40 kW - 60 kW
40 kW - 100 kW
90 kW - 170 kW
150 kW - 275 kW
60 hp - 130 hp
90 hp - 215 hp
170 hp - 325 hp
11,0 kW - 15,0 hp
1,1 kW - 1,5 hp
1,8 kW (2,4 cv)
j) Rated currents @400V
113 A - 177 A
99 A - 256 A
216 A - 380 A
300 A - 550 A
113 A - 177 A
99 A - 256 A
216 A - 380 A
300 A - 550 A
274 A - 520 A
274 A - 520 A
a) Impeller material
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
b) Impeller material option 1
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
e) Motor efficiency class
Curvas de desempenho

Curvas de desempenho

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
C 3501 trifásico 14 polos 1430 50 Hz EUA
C 3501 trifásico 12 polos 1230 50 Hz EUA
C 3501 trifásico 10p 1030 50 Hz EUA
C 3501 trifásico 8p 830 50 Hz EUA
C 3501 trifásico 14 polos 1430 50 Hz Métrica
C 3501 trifásico 12 polos 1230 50 Hz Métrica
C 3501 trifásico 10p 1030 50 Hz Métrica
C 3501 trifásico 8p 830 50 Hz Métrica
C 3501 trifásico 14 polos 1430 60 Hz EUA
C 3501 trifásico 12 polos 1230 60 Hz EUA
C 3501 trifásico 10p 1030 60 Hz EUA
C 3501 trifásico 14 polos 1430 60 Hz Métrica
C 3501 trifásico 12 polos 1230 60 Hz Métrica
C 3501 trifásico 10p 1030 60 Hz Métrica
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Documentos

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.