Bombas de impulsor de canal Flygt Bombas de impulsor de canal Flygt C 3240

Visão geral Especificações Curvas de desempenho Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Alta eficiência
  • Excelentes propriedades de passagem de fluxo
  • Motores com alta densidade de potência
  • Robustas e de confiança

BOMBAS DE IMPULSOR DE CANAL DE ÁGUA RESIDUAL

As clássicas bombas C com impulsores cobertos foram comprovadas ao longo dos anos e foram concebidas para lidar com diferentes tipos de meios.

A C 3240 tem um impulsor de dois canais com excelentes propriedades de passagem de fluxo que reduzem o risco de obstrução no canal do impulsor. Um espaço estreito entre os anéis de desgaste intercambiáveis garante alta eficiência. 

DESIGN ROBUSTO E SEGURO

  • A saliência do eixo curto reduz a deflexão do eixo e aumenta a vida útil do vedante e do rolamento
  • Motor criado para uso submersível. O calor concentra-se no núcleo do estator para melhorar as propriedades de arrefecimento.
  • O eixo de aço inoxidável martensítico fornece força máxima e resistência à corrosão
  • Eixo de aço inoxidável duplex opcional para uma resistência superior à corrosão
  • Sistema com vedante mecânico duplo. Dois conjuntos de vedantes do eixo mecânico operam de forma independente para fornecer uma dupla segurança. Disponíveis em carboneto de tungsténio (WCCR) ou em carboneto de silício (SiC), dependendo do volume bombeado.
  • Cabo do motor SUBCAB ® especialmente desenvolvido para uso submersível

Poço submerso (P)

Poço submerso (P)

Instalação de bomba semipermanente e submersível. Disposição em poço submerso, com bomba instalada em duas barras guia com ligação automática à conduta de descarga.

Portátil (S)

Portátil (S)

Instalação de bomba portátil e submersível. Bomba portátil, com acoplamento ou friso para ligação à conduta de descarga.

Instalação a seco vertical (T)

Instalação a seco vertical (T)

Instalação de bombas verticais, permanentes e a seco. A bomba submersível é instalada num poço seco, com ligação flangeada em tubagem de sucção e descarga.​

Instalação a seco (Z)

Instalação a seco (Z)

​​Instalação de bombas horizontais, permanentes e a seco. A bomba submersível é instalada num poço seco, com ligação flangeada em tubagem de sucção e descarga. ​

Especificações

Especificações

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
 
 
Pump
C 3240 trifásico 4 polos 450 50 Hz EUA
C 3240 trifásico 4 polos 450 50 Hz Métrica
C 3240 trifásico 4 polos 450 60 Hz EUA
C 3240 trifásico 4 polos 450 60 Hz Métrica
C 3240 trifásico 4 polos 451 50 Hz Métrica
C 3240 trifásico 4 polos 451 50 Hz EUA
C 3240 trifásico 4 polos 451 60 Hz Métrica
C 3240 trifásico 4 polos 451 60 Hz EUA
f) Frequency
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
4
4
4
4
4
4
4
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Discharge outlet diameter
7 7/8 polegadas
200 mm
7 7/8 polegadas
200 mm
200 mm
7 7/8 polegadas
200 mm
7 7/8 polegadas
i) Rated power
11,0 kW - 15,0 hp
215 kW - 375 kW
335 hp - 580 hp
1,1 kW - 1,5 hp
215 kW - 375 kW
11,0 kW - 15,0 hp
1,1 kW - 1,5 hp
335 hp - 580 hp
j) Rated currents @400V
385 A - 665 A
385 A - 665 A
385 A - 665 A
385 A - 665 A
a) Impeller material
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
e) Motor efficiency class
Curvas de desempenho

Curvas de desempenho

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
C 3240 trifásico 4 polos 450 50 Hz EUA
C 3240 trifásico 4 polos 450 50 Hz Métrica
C 3240 trifásico 4 polos 450 60 Hz EUA
C 3240 trifásico 4 polos 450 60 Hz Métrica
C 3240 trifásico 4 polos 451 50 Hz Métrica
C 3240 trifásico 4 polos 451 50 Hz EUA
C 3240 trifásico 4 polos 451 60 Hz Métrica
C 3240 trifásico 4 polos 451 60 Hz EUA
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.