Bombas de impulsor de canal Flygt Bombas de impulsor de canal Flygt C 3102

Visão geral Especificações Curvas de desempenho Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Disponível para alugar

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Alta eficiência
  • Excelentes propriedades de passagem de fluxo
  • Motores com alta densidade de potência
  • Robustas e de confiança

BOMBAS DE IMPULSOR DE CANAL DE ÁGUA RESIDUAL

Ao longo dos anos, as clássicas bombas C com impulsores cobertos provaram ser seguras e robustas. Abrangem uma ampla gama de capacidades e foram concebidas para manusear diferentes tipos de meios.

A Flygt C 3102 tem um impulsor de palheta única com excelentes propriedades de passagem de fluxo que reduzem o risco de obstrução no canal do impulsor. Um espaço estreito entre os anéis de desgaste intercambiáveis garante alta eficiência.

DESIGN ROBUSTO E SEGURO

  • A saliência do eixo curto reduz a deflexão do eixo e aumenta a vida útil do vedante e do rolamento.
  • Motor criado para uso submersível. O calor concentra-se no núcleo do estator para melhorar as propriedades de arrefecimento.
  • O eixo de aço inoxidável fornece resistência máxima e resistência à corrosão
  • Sistema com vedante mecânico duplo: dois conjuntos de vedantes do eixo mecânico operam de forma independente para oferecer uma dupla segurança. Disponível em carboneto de tungsténio (WCCR) ou em carboneto de silício (SiC), dependendo do volume bombeado.
  • Sistema de vedante Griplock™. Fixa a trava no eixo, sem atrito da borracha, sem parafusos fêmea e sem danos no eixo.
  • Cabo do motor SUBCAB® especialmente desenvolvido para uso submersível

Poço submerso (P)

Poço submerso (P)

Instalação de bomba semipermanente e submersível. Disposição em poço submerso, com bomba instalada em duas barras guia com ligação automática à conduta de descarga.

Portátil (S)

Portátil (S)

Instalação de bomba portátil e submersível. Bomba portátil, com acoplamento ou friso para ligação à conduta de descarga.

Instalação a seco vertical (T)

Instalação a seco vertical (T)

Instalação de bombas verticais, permanentes e a seco. A bomba submersível é instalada num poço seco, com ligação flangeada em tubagem de sucção e descarga.​

Instalação a seco (Z)

Instalação a seco (Z)

​​Instalação de bombas horizontais, permanentes e a seco. A bomba submersível é instalada num poço seco, com ligação flangeada em tubagem de sucção e descarga. ​

Especificações

Especificações

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
 
 
Pump
C 3102 MT trifásico 4 polos 50 Hz EUA
C 3102 MT trifásico 4 polos 50 Hz Métrica
C 3102 MT monofásico 4 polos 60 Hz EUA
C 3102 MT trifásico 4 polos 60 Hz EUA
C 3102 MT monofásico 4 polos 60 Hz Métrica
C 3102 MT trifásico 4 polos 60 Hz Métrica
f) Frequency
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
4
4
4
4
4
4
h) Phase
3~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
3 15/16 polegadas
100 mm
3 15/16 polegadas
3 15/16 polegadas
100 mm
100 mm
i) Rated power
4,2 hp
1,5 kW
3,9 hp
hp
1,5 kW
1,5 kW
j) Rated currents @400V
6.8 A
6.8 A
16 A
7.3 A
16 A
7.3 A
a) Impeller material
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
e) Motor efficiency class
Curvas de desempenho

Curvas de desempenho

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
C 3102 MT trifásico 4 polos 50 Hz EUA
C 3102 MT trifásico 4 polos 50 Hz Métrica
C 3102 MT monofásico 4 polos 60 Hz EUA
C 3102 MT trifásico 4 polos 60 Hz EUA
C 3102 MT monofásico 4 polos 60 Hz Métrica
C 3102 MT trifásico 4 polos 60 Hz Métrica
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Sistemas de águas residuais
Sistemas de edifícios Sistemas de águas residuais
Carvão
Energia e alimentação Carvão
Nuclear
Energia e alimentação Nuclear
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Transporte de água e impulsionamento
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Transporte de água e impulsionamento
Água de nascente
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Água de nascente
Bombagem de água potável/para beber
Água potável/para beber Bombagem de água potável/para beber
Drenagem
Residencial Drenagem
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Documentos

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.