Bombas de impulsor de canal Flygt Bombas de impulsor de canal Flygt C 3060

Visão geral Especificações Curvas de desempenho Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Alta eficiência
  • Excelente resistência à corrosão
  • Excelentes propriedades de passagem de fluxo
  • Motores com alta densidade de potência
  • Robustas e de confiança

BOMBA DE IMPULSOR DE CANAL DE AÇO INOXIDÁVEL PARA MEIOS CORROSIVOS

A Flygt C 3060 transporta facilmente materiais corrosivos para esgotos municipais e aplicações de águas residuais industriais nas seguintes indústrias:

  • Indústria química
  • Indústria de processamento de alimentos
  • Indústria farmacêutica
  • Indústria têxtil

A bomba de aço inoxidável Flygt C 3060 é fabricada em material AISI 329 e foi criada para máxima confiabilidade. Tem um impulsor de palheta única ou de palhetas múltiplas com excelentes propriedades de passagem de fluxo que reduzem o risco de obstrução no canal do impulsor. Um espaço estreito entre os anéis de desgaste intercambiáveis garante alta eficiência.

DESIGN ROBUSTO E SEGURO

  • O material da bomba manuseia líquidos com valores de pH entre 2 e 14
  • A saliência do eixo curto reduz a deflexão do eixo e aumenta a vida útil do vedante e do rolamento.
  • O eixo de aço inoxidável duplex fornece força máxima e resistência à corrosão
  • Motor criado para uso submersível. O calor concentra-se no núcleo do estator para melhorar as propriedades de arrefecimento.
  • Produto leve - compacto e duradouro
  • Sistema com vedante mecânico duplo. Dois conjuntos de vedantes do eixo mecânico operam de forma independente para fornecer uma dupla segurança.
  • O cabo do motor SUBCAB® foi desenvolvido especialmente para aplicações de águas residuais

Poço submerso (P)

Poço submerso (P)

Instalação de bomba semipermanente e submersível. Disposição em poço submerso, com bomba instalada em duas barras guia com ligação automática à conduta de descarga.

Portátil (S)

Portátil (S)

Instalação de bomba portátil e submersível. Bomba portátil, com acoplamento ou friso para ligação à conduta de descarga.

Instalação a seco vertical (T)

Instalação a seco vertical (T)

Instalação de bombas verticais, permanentes e a seco. A bomba submersível é instalada num poço seco, com ligação flangeada em tubagem de sucção e descarga.​

Especificações

Especificações

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
 
 
Pump
C 3060 HT trifásico 2 polos 50 Hz EUA
C 3060 MT trifásico 2 polos 50 Hz EUA
C 3060 HT trifásico 2 polos 50 Hz Métrica
C 3060 MT trifásico 2 polos 50 Hz Métrica
C 3060 HT trifásico 2 polos 60 Hz EUA
C 3060 MT monofásico 2 polos 60 Hz EUA
C 3060 MT trifásico 2 polos 60 Hz EUA
C 3060 HT trifásico 2 polos 60 Hz Métrica
C 3060 MT monofásico 2 polos 60 Hz Métrica
C 3060 MT trifásico 2 polos 60 Hz Métrica
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 polegadas
2 9/16 polegadas
50 mm
65 mm
1 15/16 polegadas
2 9/16 polegadas
2 9/16 polegadas
50 mm
65 mm
65 mm
i) Rated power
3,2 hp
3,2 hp
1,5 kW
1,5 kW
3,6 hp
2,5 hp
3,6 hp
1,5 kW
1,5 kW
1,5 kW
j) Rated currents @400V
4.9 A
4.9 A
4.9 A
4.9 A
5.4 A
10A
5.4 A
5.4 A
10A
5.4 A
a) Impeller material
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
e) Motor efficiency class
Curvas de desempenho

Curvas de desempenho

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
C 3060 HT trifásico 2 polos 50 Hz EUA
C 3060 MT trifásico 2 polos 50 Hz EUA
C 3060 HT trifásico 2 polos 50 Hz Métrica
C 3060 MT trifásico 2 polos 50 Hz Métrica
C 3060 HT trifásico 2 polos 60 Hz EUA
C 3060 MT monofásico 2 polos 60 Hz EUA
C 3060 MT trifásico 2 polos 60 Hz EUA
C 3060 HT trifásico 2 polos 60 Hz Métrica
C 3060 MT monofásico 2 polos 60 Hz Métrica
C 3060 MT trifásico 2 polos 60 Hz Métrica
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Carvão
Energia e alimentação Carvão
Nuclear
Energia e alimentação Nuclear
Bombagem de água potável/para beber
Água potável/para beber Bombagem de água potável/para beber
Drenagem
Residencial Drenagem
Águas residuais
Residencial Águas residuais
Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.