Bombas de impulsor de canal Flygt C 3057

Visão geral Especificações Curvas de desempenho Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Alta eficiência
  • Excelentes propriedades de passagem de fluxo
  • Motores com alta densidade de potência
  • Robustas e de confiança

BOMBAS DE IMPULSOR DE CANAL DE ÁGUA RESIDUAL

Ao longo dos anos, as clássicas bombas C com impulsores cobertos provaram ser seguras e robustas. A Flygt C 3057 abrange uma ampla gama de capacidades e foi concebida para manusear diferentes tipos de meios.

A C 3057 apresenta um impulsor de palheta única coberto com excelentes propriedades de passagem de fluxo que reduzem o risco de obstrução no canal do impulsor. Um espaço estreito entre os anéis de desgaste intercambiáveis garante alta eficiência.

DESIGN ROBUSTO E SEGURO

  • Saliência do eixo curto. Reduz a deflexão do eixo enquanto aumenta a vida útil do vedante e do rolamento.
  • Motor criado para uso submersível. O calor concentra-se no núcleo do estator para melhorar as propriedades de arrefecimento.
  • O eixo de aço inoxidável martensítico fornece força máxima e resistência à corrosão
  • Sistema com vedante mecânico duplo. Dois conjuntos de vedantes do eixo mecânico operam de forma independente para fornecer uma dupla segurança. Disponível em carboneto de tungsténio (WCCR) ou em carboneto de silício (SiC), dependendo do volume bombeado.
  • Sistema de vedação Griplock™. Fixa a trava no eixo, sem atrito da borracha, sem parafusos fêmea e sem danos no eixo.
  • Cabo do motor SUBCAB® desenvolvido especialmente para uso submersível

Poço submerso (P)

Poço submerso (P)

Instalação de bomba semipermanente e submersível. Disposição em poço submerso, com bomba instalada em duas barras guia com ligação automática à conduta de descarga.

Portátil (F)

Portátil (F)

​​Instalação de bomba autónoma, semipermanente e submersível. Bomba autónoma com ligação à mangueira ou conduta de descarga em fossas com espaço restrito.​

Portátil (S)

Portátil (S)

Instalação de bomba portátil e submersível. Bomba portátil, com acoplamento ou friso para ligação à conduta de descarga.

Especificações

Especificações

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
 
 
Pump
C 3057 HT monofásico 2 polos 50 Hz EUA
C 3057 HT trifásico 2 polos 50 Hz EUA
C 3057 HT monofásico 2 polos 50 Hz Métrica
C 3057 HT trifásico 2 polos 50 Hz Métrica
C 3057 HT monofásico 2 polos 60 Hz EUA
C 3057 HT trifásico 2 polos 60 Hz EUA
C 3057 HT monofásico 2 polos 60 Hz Métrica
C 3057 HT trifásico 2 polos 60 Hz Métrica
f) Frequency
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Phase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 15/16 polegadas
1 15/16 polegadas
50 mm
50 mm
1 15/16 polegadas
1 15/16 polegadas
50 mm
50 mm
i) Rated power
hp
2,2 kW - 3,0 hp
1,5 kW
1,5 kW - 2,0 hp
2,3 hp
2,2 kW - 3,0 hp
1,5 kW
2 kW - 2,8 kW
j) Rated currents @400V
18 A
3,9 A - 5,5 A
18 A
3,9 A - 5,5 A
10A
27 – 30 A (16 – 20)
10A
27 – 30 A (16 – 20)
a) Impeller material
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
e) Motor efficiency class
Curvas de desempenho

Curvas de desempenho

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
C 3057 HT monofásico 2 polos 50 Hz EUA
C 3057 HT trifásico 2 polos 50 Hz EUA
C 3057 HT monofásico 2 polos 50 Hz Métrica
C 3057 HT trifásico 2 polos 50 Hz Métrica
C 3057 HT monofásico 2 polos 60 Hz EUA
C 3057 HT trifásico 2 polos 60 Hz EUA
C 3057 HT monofásico 2 polos 60 Hz Métrica
C 3057 HT trifásico 2 polos 60 Hz Métrica
Indústrias e aplicações
Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

Brochura

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.