Bombas trituradoras Flygt M 3090

Visão geral Especificações Curvas de desempenho Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Utilizadas para aplicações de trituração pesada
  • Design antiobstrução
  • Funcionamento fiável
  • Dispositivo de corte pesado

BOMBA TRITURADORA PARA TRABALHOS PESADOS

A trituradora Flygt M 3090 é uma bomba centrífuga submersível de alto desempenho, excelente para bombeamento de água residual em aplicações residenciais, comerciais e agrícolas. A bomba trituradora reduz o conteúdo da água a lama fina, bombeada através de condutas de pequeno diâmetro. A principal aplicação da Flygt M 3090 são os sistemas de esgotos pressurizados que, geralmente, são utilizados quando terrenos planos, topografias com subidas, superfícies rochosas e lençóis freáticos elevados apresentam desafios difíceis aos sistemas de gravidade convencionais.

Quer precise de uma bomba trituradora simples, de uma estação da bomba completa ou de um sistema completo para água desperdiçada, a Xylem oferece uma distribuição inteligente e económica da água desperdiçada à estação da bomba ou corrente de esgotos mais próximas.

FUNCIONAMENTO FIÁVEL

A M 3090 foi concebida para fazer face aos desafios dos sistemas de água residual. Está equipada com um impulsor único para uma máxima eficiência hidráulica e com um dispositivo de corte pesado, que tritura sólidos em partículas pequenas, permitindo um fácil transporte através de condutas de pequeno diâmetro. Assim, é eliminado o risco de obstruções.

Todos os componentes foram especialmente desenhados e fabricados para otimizar o funcionamento e prolongar a vida útil da bomba.

  • Sistema com vedante mecânico duplo. Dois conjuntos de vedantes do eixo mecânico operam independentemente para oferecer uma dupla segurança. Disponíveis em carboneto de tungsténio (WCCR) ou em carboneto de silício (SiC), dependendo do volume bombeado.
  • Feita a partir de ferro fundido robusto e durável.
  • Design prolongado que protege os vedantes das partículas abrasivas
  • Cabo do motor SUBCAB ® especialmente desenvolvido para uma utilização submersível

Poço molhado (P)

​Instalação de bomba semipermanente e submersível. Disposição em poço molhado, com a bomba instalada em duas barras guia com ligação automática à conduta de descarga. 

Poço molhado (H)

​Instalação de bomba semipermanente e submersível. Disposição em poço molhado com a bomba suspensa sob a ligação de descarga. A bomba é ligada automaticamente à conduta de descarga.​​ 

 

Especificações

Especificações

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
 
 
Pump
M 3090 HT trifásico 2 polos 50 Hz EUA
M 3090 HT trifásico 2 polos 50 Hz Métrica
M 3090 HT monofásico 2 polos 60 Hz EUA
M 3090 HT trifásico 2 polos 60 Hz EUA
M 3090 HT monofásico 2 polos 60 Hz Métrica
M 3090 HT trifásico 2 polos 60 Hz Métrica
f) Frequency
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
g) Number of poles
2
2
2
2
2
2
h) Phase
3~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Discharge outlet diameter
1 9/16 polegadas
40 mm
1 9/16 polegadas
1 9/16 polegadas
40 mm
40 mm
i) Rated power
5,8 hp
1,5 kW
3,7 kW (5,0 cv)
5,5 hp
2,2 kW - 3,0 hp
1,5 kW
j) Rated currents @400V
8.7 A
8.7 A
15 A - 22 A
14 A
15 A - 22 A
14 A
a) Impeller material
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
Ferro fundido cinzento
e) Motor efficiency class
Curvas de desempenho

Curvas de desempenho

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
M 3090 HT trifásico 2 polos 50 Hz EUA
M 3090 HT trifásico 2 polos 50 Hz Métrica
M 3090 HT monofásico 2 polos 60 Hz EUA
M 3090 HT trifásico 2 polos 60 Hz EUA
M 3090 HT monofásico 2 polos 60 Hz Métrica
M 3090 HT trifásico 2 polos 60 Hz Métrica
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.