Visão geral Especificações Curvas de desempenho Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Utilizadas para aplicações de trituração pesada
  • Design antiobstrução
  • Funcionamento fiável
  • Dispositivo de corte pesado

BOMBA TRITURADORA PARA TRABALHOS PESADOS

A bomba trituradora Flygt M 3069 é uma bomba centrífuga submersível de alto desempenho. Excelente para bombear água desperdiçada em aplicações residenciais, comerciais e agrícolas. A bomba trituradora reduz o conteúdo da água a lama fina, bombeada através de condutas de pequeno diâmetro. A principal aplicação da Flygt M 3069 são os sistemas de esgotos pressurizados que, geralmente, são utilizados quando terrenos planos, topografias com subidas, superfícies rochosas e lençóis freáticos elevados apresentam desafios difíceis aos sistemas de gravidade convencionais.

Para aplicações de cabeça elevada, com uma cabeça até 70 m, está disponível uma versão da bomba trituradora com uma cavidade progressiva.

Quer precise de uma bomba trituradora simples, de uma estação da bomba completa ou de um sistema completo para água desperdiçada, a Xylem oferece uma distribuição inteligente e económica da água desperdiçada à estação da bomba ou corrente de esgotos mais próximas.

FUNCIONAMENTO FIÁVEL

A M 3069 foi concebida para fazer face a todos os desafios de um sistema de água residual. Está equipada com um impulsor único para uma máxima eficiência hidráulica e com um dispositivo de corte pesado, que tritura sólidos em partículas de 5 × 15 mm, permitindo um fácil transporte de fluídos através de condutas de pequeno diâmetro.

Todos os componentes foram especialmente desenhados e fabricados para otimizar o funcionamento e prolongar a vida útil da bomba.

• Sistema com vedante mecânico duplo. Dois conjuntos de vedantes do eixo mecânico operam independentemente para oferecer uma dupla segurança. Disponíveis em carboneto de tungsténio (WCCR) ou em carboneto de silício (SiC), dependendo do volume bombeado.

• Feita a partir de ferro fundido robusto e durável.

• Design prolongado que protege os vedantes das partículas abrasivas

• Cabo do motor SUBCAB® especialmente desenvolvido para uma utilização submersível

 

Poço molhado (P)

 

​Instalação de bomba semipermanente e submersível. Disposição em poço molhado, com a bomba instalada em duas barras guia com ligação automática à conduta de descarga. 

Portátil (F)

 

​​​Instalação de bomba autónoma, semipermanente e submersível. Bomba autónoma com ligação à mangueira ou conduta de descarga em fossas com espaço restrito.​​ 

Poço molhado (H)

 

​Instalação de bomba semipermanente e submersível. Disposição em poço molhado com a bomba suspensa sob a ligação de descarga. A bomba é ligada automaticamente à conduta de descarga.​​ 

 

Especificações

Especificações

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
 
 
General Information
M 3069 HT monofásico 2 polos 50 Hz EUA
M 3069 HT trifásico 2 polos 50 Hz EUA
M 3069 HT monofásico 2 polos 50 Hz Métrica
M 3069 HT trifásico 2 polos 50 Hz Métrica
M 3069 HT monofásico 2 polos 60 Hz EUA
M 3069 HT trifásico 2 polos 60 Hz EUA
M 3069 HT monofásico 2 polos 60 Hz Métrica
M 3069 HT trifásico 2 polos 60 Hz Métrica
Impeller material standard
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Grey cast iron
Outlet width
Motor efficiency class
Frequency
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
Number of poles
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Phase
50 hz
50 hz
50 hz
50 hz
60 hz
60 hz
60 hz
60 hz
Rated power
2
2
2
2
2
2
2
2
Rated currents
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
Curvas de desempenho

Curvas de desempenho

50 Hz
60 Hz
Métrica
EUA
M 3069 HT monofásico 2 polos 50 Hz EUA
M 3069 HT trifásico 2 polos 50 Hz EUA
M 3069 HT monofásico 2 polos 50 Hz Métrica
M 3069 HT trifásico 2 polos 50 Hz Métrica
M 3069 HT monofásico 2 polos 60 Hz EUA
M 3069 HT trifásico 2 polos 60 Hz EUA
M 3069 HT monofásico 2 polos 60 Hz Métrica
M 3069 HT trifásico 2 polos 60 Hz Métrica
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.