Flygt Grinder Pumps DXG Plus

Visão geral Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Cabeça alta: até 45 m
  • Fluxo alto: até 3 l/s
  • Funcionalidade inteligente
  • Seleção fácil

Desempenho melhorado

O sistema DXG Plus consiste numa bomba Flygt DXG modificada e numa unidade de controlo com base em VFD à prova de água (IP68). Em conjunto, o sistema aumenta a pressão máxima em 80%, comparando com uma bomba DXG convencional, com um fluxo até 3 l/s. A DXG Plus inclui uma função de limpeza da tubagem superior e reduz a sedimentação. O VFD também funciona como um conversor de fase, tornando a DXG Plus na oferta ideal para instalações monofásicas, sem necessidade de condensadores.

A bomba DXG foi modificada para obter um alto desempenho – um mecanismo de corte melhorado garante capacidades trituradoras ainda melhores para assegurar um funcionamento sem obstruções.

Tanque mais limpo e alta eficiência

Mais fácil de utilizar e inteligente do que nunca, a unidade de controlo é fornecida numa caixa de alumínio robusta, a ser instalada no interior do tanque. Assim, é eliminada a necessidade de uma caixa de ligações externa e de dispositivos volumosos na superfície, minimizando a área utilizada.

A unidade de controlo DXG Plus conduz o desempenho da bomba, baseada em requisitos do fluxo, e apresenta uma função de ronco automática para drenar e limpar o tanque completamente, sem danificar a bomba. Assim, é evitada a sedimentação e a acumulação de gordura no interior do tanque e nas paredes do tanque. Um modo de ronco antes do final do ciclo da bomba (2 min) permite a poupança de energia e um desempenho otimizado, uma vez que atrasa automaticamente o arranque seguinte, progressivamente, de 12 (modo de repouso) a 72 horas (modo de suspensão). Graças ao seu funcionamento baseado no tempo, o sistema não precisa de comutadores de nível de arranque e paragem. Está incluído no sistema um regulador de nível alto.

 

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.