Bombas trituradoras Flygt DXG 25-11

Visão geral Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Utilizadas para aplicações de trituração pesada
  • Design antiobstrução
  • Funcionamento fiável
  • Dispositivo de corte pesado
  • Disponível com comutador de nível integrado

BOMBA TRITURADORA COMPACTA PARA TRABALHOS PESADOS

A Flygt DXG 25-11 é uma bomba compacta de alto desempenho e submersível, com uma caixa em aço inoxidável e com o corpo da bomba em ferro fundido. Motor seco com isolação de classe F e com um sistema de vedante duplo. Excelente para bombear água desperdiçada em aplicações residenciais, comerciais e agrícolas. A bomba trituradora reduz o conteúdo da água a lama fina, bombeada através de condutas de pequeno diâmetro. A principal aplicação da Flygt DXG 25-11 são os sistemas de esgotos pressurizados que, geralmente, são utilizados quando terrenos planos, topografias com subidas, superfícies rochosas e lençóis freáticos elevados apresentam desafios difíceis aos sistemas de gravidade convencionais.

Quer precise de uma bomba trituradora simples, de uma estação da bomba completa ou de um sistema completo para água desperdiçada, a Xylem oferece uma distribuição inteligente e económica da água desperdiçada à estação da bomba ou corrente de esgotos mais próximas.

FUNCIONAMENTO FIÁVEL

A Flygt DXG 25-11 foi concebida para fazer face a todos os desafios de um sistema de água residual. Está equipada com um impulsor único para uma máxima eficiência hidráulica e com um dispositivo de corte pesado, que tritura sólidos em partículas pequenas, permitindo um fácil transporte de fluídos através de condutas de pequeno diâmetro.

Todos os componentes foram especialmente desenhados e fabricados para otimizar o funcionamento e prolongar a vida útil da bomba.

  • Sistema vedante duplo. Vedante mecânico exterior em carboneto de silício. Vedante da bica interior em borracha nitrílica.
  • Peça hidráulica construída em ferro fundido robusto e durável e caixa do motor construída em aço inoxidável.
  • Eixo em aço inoxidável AISI 304.

Poço molhado (P)

Poço molhado (P)

Instalação de bomba semipermanente e submersível. Disposição em poço molhado, com a bomba instalada em duas barras guia com ligação automática à conduta de descarga.

Portátil (F)

Portátil (F)

​​Instalação de bomba autónoma, semipermanente e submersível. Bomba autónoma com ligação à mangueira ou conduta de descarga em fossas com espaço restrito.​

Poço molhado (H)

Poço molhado (H)

Instalação de bomba semipermanente e submersível. Disposição em poço molhado com a bomba suspensa sob a ligação de descarga. A bomba é ligada automaticamente à conduta de descarga.​

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Technical Product Information

Get additional technical information about your Xylem products here. Can only be viewed in Internet Explorer.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.