Visão geral Especificações Indústrias e aplicações ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto

Não aplicável

A GDOMO GRI foi concebida para bombear águas residuais domésticas, líquidos que contenham sólidos ou fibras e águas residuais de edifícios residenciais até à corrente de esgotos ou até uma rede de esgotos pressurizada.
O triturador corta os sólidos do esgoto em pedaços menores que podem facilmente passar através do impulsor e das condutas de descarga. O risco de obstruções ou bloqueio é muito reduzido e o sistema de trituração é facilmente ajustável.

Especificações

Especificações

General Specification
Bomba trituradora submersível GDOMO GRI
Delivery
até 6.60 m³/h
Head
até 25 m
Power supply
monofásico e trifásico de 50 e 60 Hz
Power
de 1,10 kW a 1,10 kW
Temperature of pumped liquid
até 35 °C
Maximum immersion depth
5 m
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.