Submersible Grinder Pump Bomba trituradora submersível DOMO GRI

Visão geral Especificações Desenhos técnicos Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Bomba trituradora com sistema de corte forte
  • Perfeita para sistemas de esgotos pressurizados
  • Peso reduzido
  • Fluxo até 3 l/s
  • Cabeças até 28 m

Bomba trituradora compacta para trabalhos pesados

A Lowara Domo GRI é uma trituradora submersível e compacta de alto desempenho. O dispositivo de corte forte torna-a excelente para bombear água residual em aplicações residenciais, comerciais e agrícolas.

A bomba trituradora reduz o conteúdo da água a lama fina, bombeada através de condutas de pequeno diâmetro. A principal aplicação da Domo GRI são os sistemas de esgotos pressurizados que, geralmente, são utilizados quando terrenos planos, topografias com subidas, superfícies rochosas e lençóis freáticos elevados apresentam desafios difíceis aos sistemas de gravidade convencionais.

Quer precise de uma bomba trituradora simples, de uma estação da bomba completa ou de um sistema completo para água residual, a Xylem oferece uma distribuição inteligente e económica da água residual à estação da bomba ou corrente de esgotos mais próximas.

DESIGN FIÁVEL

A Domo GRI foi concebida para fazer face a todos os desafios de um sistema de água residual. Está equipada com um impulsor único para uma máxima eficiência hidráulica e com um dispositivo de corte pesado, que tritura sólidos em partículas pequenas, permitindo um fácil transporte de fluídos através de condutas de pequeno diâmetro.

Todos os componentes foram especialmente desenhados e fabricados para otimizar o funcionamento e prolongar a vida útil da bomba.

Peça hidráulica construída em ferro fundido robusto e durável e caixa do motor construída em aço inoxidável.

A versão monofásica possui um comutador de nível integrado para um funcionamento automático.

Especificações

Especificações

General Specification
Bomba trituradora submersível DOMO GRI
Delivery
até 10,8 m³/h
Head
até 28 m
Power supply
monofásico e trifásico de 50 e 60 Hz
Power
1,5 kW
Temperature of pumped liquid
até 35 °C
Maximum immersion depth
5 m
Tecnologia

Desenhos técnicos

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Folheto técnico

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.