Bomba trituradora submersível – 15GDS (GXS), 20GDS (GXS)

Visão geral Desenhos técnicos Curvas de desempenho Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Design:Capaz de triturar águas residuais municipais, comerciais e industriais
  • Sistema de corte:Concebido para reduzir as águas residuais em chorume fino
  • Impulsor: em ferro fundido, semiaberto, design com palhetas múltiplas sem sobrecarga, com palhetas de retorno da bomba para proteção dos vedantes mecânicos
  • Caixa: ferro fundido, com um tipo de voluta para alta eficiência. Adaptável a sistemas de deslizamento sobre guias
  • Tinta:Sistema de pintura com duplo revestimento para proteção da superfície superior
  • Sensor de fuga de boia (FLS):um pequeno comutador de boia interno é utilizado para detetar a presença de água na câmara do estator. Padrão em todos os modelos.
  • Circuito de deteção do sensor de fuga: quando ativado, a unidade do detetor de fuga irá acionar o relé patenteado de monitorização MiniCAS de 24 volts para que dispare um alarme e, se pretendido, pare a bomba. O relé MiniCAS de 24 volts pode ser encomendado separadamente para instalação num painel de controlo por uma loja de painéis com certificação UL ou CSA ou como uma opção integrada do nosso painel de controlo.

Não aplicável

Curvas de desempenho

Curvas de desempenho

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Ferramentas interativas

Brochura

Diretriz

Manual

Especificações

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.