Bombas trituradoras para água residual Bomba trituradora submersível – 12GS

Visão geral Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Design: capaz de triturar águas residuais domésticas em aplicações residenciais individuais.
  • Sistema de corte: design anticorda. O cortador rotativo de duas lâminas está enroscado no eixo. O anel cortador estacionário é reversível para um serviço prolongado.
  • Impulsor: em bronze de silício, semiaberto, design com dupla palheta sem sobrecarga, com palhetas de retorno da bomba para proteção dos vedantes mecânicos. Equilibrado para um funcionamento suave.
  • Caixa: ferro fundido, com um tipo de voluta para alta eficiência. Adaptável a sistemas com guias de montagem.
  • Motor: totalmente submergido numa câmara mergulhada em óleo. O óleo para turbinas de alta qualidade rodeia o motor para uma dissipação mais eficiente do calor, para uma lubrificação permanente dos rolamentos e dos vedantes mecânicos e para proteção contra o ambiente exterior.
  • Eixo do motor: aço inoxidável de série 300, com baixa suspensão para uma deflexão mínima do eixo.
  • Concebida para um funcionamento contínuo: os valores da bomba estão dentro dos limites de trabalho do motor recomendados pelo fabricante e podem funcionar continuamente sem se danificarem, quando totalmente submergidas.
  • Rolamentos: rolamentos de esferas superior e inferior para um posicionamento preciso das peças e para carregamento de todas as cargas radiais e de impulso.
  • Vedante mecânico: carboneto de silício de face dura para uma vida útil mais longa, peças metálicas em aço inoxidável, elastómeros BUNA-N.
  • Cabo de alimentação: avaliado pela carga, resistente ao óleo e à água. Vedante Epoxi na extremidade do motor, oferece uma barreira de humidade secundária, no caso do invólucro exterior se danificar, e previne fugas de óleo.
  • Junta do anel em O: assegura uma vedação positiva contra contaminantes e fugas.
  • Pintura: processo de pintura por eletrorrevestimento que protege todas as superfícies fundidas.
  • Pode ser, opcionalmente, utilizado com corrimãos guia de 11/4″ em aço inoxidável, modelo A10-12. Encomendado separadamente

Concebido para aplicações de águas residuais residenciais de alta pressão, onde um sistema de gravidade não é prático. Ideal para sistemas de águas residuais de pressão.

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.