Bombas trituradoras para água residual Bomba trituradora submersível – 12GDS

Visão geral Especificações Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Os motores monofásicos possuem proteções de sobrecarga incorporadas.
  • Impulsor: em bronze de silício, semiaberto com várias palhetas, com palhetas de retorno da bomba para proteção dos vedantes mecânicos. Equilibrado para um funcionamento suave.
  • Sistema de corte triturador: com um design anticorda, o cortador endurecido é fechado no eixo do motor para um acionamento positivo. O anel cortador foi especialmente concebido para ser revertido quando o primeiro lado se desgastar, duplicando, assim, a sua vida útil e reduzindo os custos de manutenção. O sistema cortador foi concebido e testado para permitir a passagem de itens encontrados na água residual normal.
  • Caixa: tipo de voluta em ferro fundido resistente para a máxima eficiência. Utilize com um sistema do corrimão guia A10-12 para uma fácil instalação e manutenção.
  • Vedantes mecânicos duplos: vedante exterior em carboneto de silício vs. carboneto de silício e vedante interior em cerâmica vs. carbono, peças metálicas em aço inoxidável, elastómeros BUNA-N. Os vedantes do eixo superior e inferior estão posicionados de forma independente e estão separados por uma câmara mergulhada em óleo. Estão disponíveis vedantes exteriores em silicone/carboneto de carboneto de tungsténio.
  • Sensor do vedante opcional: localizado na câmara mergulhada em óleo. Se a água bombeada começar a escoar através do vedante inferior, é indicado no painel de controlo da bomba que ocorreu um problema. É necessário o circuito de problemas do vedante opcional no painel de controlo.
  • Fixadores e bujões do tubo: aço inoxidável da série 3000.

VEDANTE DUPLO COM SENSOR DO VEDANTE OPCIONAL

Concebido para aplicações de águas residuais de alta pressão, onde um sistema de gravidade não é prático. Ideal para sistemas de águas residuais de pressão.

MODELOS E PESOS

12GDS1G31A1A – 110 lbs

12GDS1G21A1A – 110 lbs.

12GDS3G21A1A – 105 lbs.

12GDS3G31A1A – 105 lbs.

12GDS3G41A1A – 105 lbs.

12GDS3G51A1A – 105 lbs.

Especificações

Especificações

Specifications
12GDS
Solids handling capabilities
Máximo 3"
Discharge
1 junta amovível NPT de 1⁄4″
Capacities
até 46 GPM
Total Heads
até 106 pés TDH
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Documentação e ferramentas
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.