Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Série Godwin Heidra Godwin Heidra 150MRSG

Visão geral Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Disponível para alugar

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Válvula hidráulica de lama para capacidades de mistura antes da bombagem
  • Vedante mecânico duplo em banho líquido para um funcionamento a seco indefinido
  • Ligações do motor de engrenagens com friso e eixo SAE padrão.
  • Impulsores de manuseamento de sólidos abertos com placas de desgaste substituíveis
  • Extremidade segura da bomba para reduzir o perigo de choque elétrico ou de explosão​

Bomba submersível hidráulica

Quando o içamento de sucção é superior a 28 ft (8,5 m), as bombas Heidra® assumem o serviço quando as bombas Dri-Prime® deixam de o poder fazer.

A bomba submersível hidráulica Godwin Heidra 150MRSG é uma unidade de bombagem compacta e integrada, que apresenta um Power Pack acionado a diesel e quatro extremidades de bomba hidráulica de 6 in (150 mm). Com um motor diesel com velocidade variável, a Heidra 150MRSG pode cumprir uma variedade de requisitos quanto ao fluxo e às cabeças até 1906 US GPM (520 m³/hr) e requisitos quanto à cabeça dinâmica total até 154 ft (47 m).

É capaz de manusear sólidos com até 2,6 in (65 mm) de diâmetro. 

Uma válvula de chorume operada remotamente permite que a bomba atue como um misturador, ideal para bombear lodos espessos, viscosos e carregados de sólidos, como os encontrados em digestores de estações de tratamento de água residual (WWTP), limpezas ambientais e separadores API em refinarias.​

Disponíveis Power Packs a diesel ou a energia elétrica

A Godwin Heidras está equipada com um Power Pack com um motor diesel para um funcionamento autónomo. Estas bombas podem trabalhar em qualquer local, não importa o quão remoto seja. Adicionalmente todos os motores diesel cumprem mais recentes regulações relativas a emissões. 

As nossas bombas Heidra também podem ser alimentadas por um Power Pack com motor elétrico. Os Power Packs elétricos não precisam de ser reabastecidos, o motor exige menos assistência e reduzem a pegada de carbono de qualquer projeto. Disponível com arranques suaves e com VDF para um controlo de velocidade variável.

Opções: 
  • Acionamento diesel ou elétrico
  • Instalação com patim ou atrelado de via pública 
  • Armários silenciosos 

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Saúde e segurança ambiental
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Saúde e segurança ambiental
Gestão da água de suporte
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Gestão da água de suporte
Retorno do caudal e gestão da água produzida
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Retorno do caudal e gestão da água produzida
Bombagem, impulsionamento e monitorização
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Bombagem, impulsionamento e monitorização
Saúde e segurança offshore
Petróleo e gás > Offshore Saúde e segurança offshore
Extração da água de nascente
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Extração da água de nascente
Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Petróleo e gás > Convencional Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Bombagem de água potável/para beber
Água potável/para beber Bombagem de água potável/para beber
Bombagem de lamas
Água residual > Tratamento de lamas Bombagem de lamas
Sistemas de gestão de águas pluviais
Águas pluviais e inundações Sistemas de gestão de águas pluviais
Secagem
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Secagem
Água de nascente
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Água de nascente
Drenagem de emergência das águas pluviais
Aplicação no local de trabalho Drenagem de emergência das águas pluviais
Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Documentos