Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Série Godwin Heidra Godwin Heidra 150MR

Visão geral Especificações Acessórios Soluções Documentação e ferramentas
Visão geral

Disponível para alugar

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Vedante mecânico duplo em banho líquido para um funcionamento a seco indefinido
  • Ligações do motor de engrenagens com friso e eixo SAE padrão.
  • Impulsores de manuseamento de sólidos abertos com placas de desgaste substituíveis
  • Extremidade segura da bomba para reduzir o perigo de choque elétrico ou de explosão​

Uma bomba submersível hidráulica versátil

Quando o içamento de sucção é superior a 28 ft (8,5 m), as bombas Heidra® assumem o serviço quando as bombas Dri-Prime® deixam de o poder fazer.

A bomba submersível hidráulica Godwin Heidra 150MR é uma bomba extremamente potente, mas compacta, com capacidades de fluxo até 1325 US GPM (301 m³/hr​) e com cabeças de descarga até 115 ft (35 m).

É capaz de manusear sólidos com até 3 pol (75 mm) de diâmetro.

Com um vedante mecânico de banho líquido, a bomba tem capacidade de funcionamento a seco, tornando-a ideal para trabalhos de drenagem exigentes onde seja necessário o tratamento de sólidos. 

É uma bomba hidráulica submersível preparada para qualquer trabalho.

Disponíveis Power Packs a diesel ou a energia elétrica

A Godwin Heidras está equipada com um Power Pack com um motor diesel para um funcionamento autónomo. Estas bombas podem trabalhar em qualquer local, não importa o quão remoto seja. Adicionalmente todos os motores diesel cumprem as mais recentes regulações relativas a emissões. 

As nossas bombas Heidra também podem ser alimentadas por um Power Pack com motor elétrico. Os Power Packs elétricos não precisam de ser reabastecidos, o motor exige menos assistência e reduzem a pegada de carbono de qualquer projeto. Disponível com arranques suaves e com VDF para um controlo de velocidade variável.

Opções: 
  • Acionamento diesel ou elétrico
  • Instalação com patim ou atrelado de via pública 
  • Armários silenciosos

Especificações

Especificações

Pumpend
Modelo 6
Modelo 5
Discharge Ø (in) Pumpend
6" NPT (F)
Hydraulic Motor Type
Engregem
Engregem
Hydraulic Motor Disp. (CC)
48,8 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
2,6
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
150 (112)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
80 (3")
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[10 a 55] (13 a 74)
Diesel Power Pack
Modelo 6
Modelo 5
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
15 PSI
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Engregem
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
58,5 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
HP
Standard Mount Diesel Power Pack
Atrelado
Patim
Power Pack Model
GHPU30
Critical / Quiet Enclosure
Modelo 6
Modelo 5
Noise Level @ 30' (dBA)
68
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Patim
Patim
dB(A) at 7 m
77
Electric Power Pack 50 Hz
Modelo 6
Modelo 5
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
75
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
131
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
-1/3
Acessórios

Acessórios

Acessórios

Tubo QD e acessórios

  • Aço galvanizado por imersão a quente de alta resistência à tração
  • Sistema de acoplamento com desligamento rápido (QD)
  • Tubo de 2” a 12", encaixes e adaptadores disponíveis

Ligações em tandem

  •   Liga duas ou mais bombas em série para funcionamento extra da cabeça alta
  •   Disponível para bombas da versão BS da gama 2000 ou 2600 da Flygt
  •   Permite ligações de mangueira e tubos

Trailers & Trolleys

  • 3” pintle hitch (other options available)
  • DOT LED lights
  • Electric brakes
  • 6-pin, round-pin trailer plug (other options available)
  • Fuel cell (for integral diesel driven pumps)

HDPE Piping

  • Strong, durable, flexible and lightweight
  • High performance and long life expectancy
  • Weather resistant​

Peças genuínas

Kit de vedante mecânico Dri-Prime

  •   Cada kit contém vedantes e juntas do anel em O em viton/SS
  •   Compatível com construções padrão ou SS/CD4MCu
  •   Para unidades de acionamento a diesel ou elétricas

Kit de filtros do motor diesel Dri-Prime

  • Disponível para bombas com motor diesel
  • Disponível para motores nível 2, nível 3, nível intermédio 4 (iT4) e nível final 4 (FT4)
  • Cada kit contém um filtro de óleo, filtro(s) de combustível, filtro(s) de ar e um filtro do compressor (se aplicável)
  • O kit contém todos os filtros necessários para assistência 

Kit de peças para 1-2 anos Dri-Prime

  • Disponível para bombas Dri-Prime da Godwin
  • A compra dos kits oferece uma maior poupança de custos do que a compra individual dos componentes
  • Os kits incluem as peças de desgaste mais comuns necessárias para a manutenção e reparação durante os primeiros 1-2 anos de utilização normal da bomba
  • Cada kit inclui um jato e um bocal Venturi, uma linha do compressor, uma correia, juntas do anel em O, uma esfera/assento de descarga ou lingueta/vedante, vedantes de inspeção e um diagrama em PDF que ilustra a localização de cada peça.

Kit de assistência do ejetor

  • Disponível para construções padrão e em SS
  • Cada kit contém itens para substituir o vedante Venturi e Screen
  • Os kits possibilitam uma substituição rápida com um tempo de inatividade mínimo
Soluções

Soluções

Indústrias e aplicações recomendadas

Barcaça de lastro
Construção naval Barcaça de lastro
Saúde e segurança offshore
Petróleo e gás > Offshore Saúde e segurança offshore
Saúde e segurança ambiental
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Saúde e segurança ambiental
Retorno do caudal e gestão da água produzida
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Retorno do caudal e gestão da água produzida
Bombagem, impulsionamento e monitorização
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Bombagem, impulsionamento e monitorização
Gestão da água de suporte
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Gestão da água de suporte
Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Petróleo e gás > Convencional Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Extração da água de nascente
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Extração da água de nascente
Sistemas de gestão de águas pluviais
Águas pluviais e inundações Sistemas de gestão de águas pluviais
Secagem
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Secagem
Bombagem de água potável/para beber
Água potável/para beber Bombagem de água potável/para beber
Água de nascente
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Água de nascente
Drenagem de emergência das águas pluviais
Aplicação no local de trabalho Drenagem de emergência das águas pluviais
Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Documentos