Extremidades de bomba submersíveis hidráulicas
Quando o içamento de sucção é superior a 28 ft (8,5 m), as bombas Heidra® assumem o serviço quando as bombas Dri-Prime® deixam de o poder fazer.
A bomba submersível hidráulica Godwin Heidra® 150 é uma bomba extremamente potente, mas compacta, com capacidades de fluxo até 1523 US GPM (346 m³/hr) e com cabeças de descarga até 76 ft (23 m).
É capaz de manusear sólidos com até 3 pol (75 mm) de diâmetro. Com um vedante mecânico de banho líquido, a bomba tem capacidade de funcionamento a seco, tornando-a ideal para trabalhos de secagem exigentes/tratamento de sólidos.
É uma bomba hidráulica submersível preparada para qualquer trabalho.
Disponíveis Power Packs a diesel ou a energia elétrica
A Godwin Heidras está equipada com um Power Pack com um motor diesel para um funcionamento autónomo. Estas bombas podem trabalhar em qualquer local, não importa o quão remoto seja. Adicionalmente todos os motores diesel cumprem mais recentes regulações relativas a emissões.
As nossas bombas Heidra também podem ser alimentadas por um Power Pack com motor elétrico. Os Power Packs elétricos não precisam de ser reabastecidos, o motor exige menos assistência e reduzem a pegada de carbono de qualquer projeto. Disponível com arranques suaves e com VDF para um controlo de velocidade variável.
Opções:
- Acionamento diesel ou elétrico
- Instalação com patim ou atrelado de via pública
- Armários silenciosos