Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Série Godwin Heidra Godwin Heidra 110HH

Visão geral Especificações Indústrias e aplicações Documentação e ferramentas ;
Visão geral

Disponível para alugar

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Vedante mecânico duplo (vedante interno em carboneto de silício e vedante externo em carbono ou cerâmica) no seu próprio banho de óleo limpo para um funcionamento a seco indefinido.
  • Extremidade segura da bomba para reduzir o perigo de choque elétrico ou de explosão​
  • Impulsores de manuseamento de sólidos abertos com placas de desgaste substituíveis
  • Funcionamento simples e de confiança, sem válvulas, requer pouca manutenção

Bomba submersível hidráulica de alta pressão

Quando o içamento de sucção é superior a 28 ft (8,5 m), as bombas Heidra® assumem o serviço quando as bombas Dri-Prime® deixam de o poder fazer.

A bomba submersível hidráulica Godwin Heidra® 110HH é uma bomba extremamente potente, mas compacta, com capacidades de fluxo até 450 US GPM (102 m³/hr) e com cabeças de descarga até 492 ft (150 m).

Possui a capacidade de tratamento de sólidos até 0,8 in (20 mm) de diâmetro. Com um vedante mecânico de banho líquido, a bomba possui capacidades de funcionamento a seco, tornando-a ideal para drenagens reforçadas e aplicações de tratamento de esgotos e sólidos.​

Disponíveis Power Packs a diesel ou a energia elétrica

A Godwin Heidras está equipada com um Power Pack com um motor diesel para um funcionamento autónomo. Estas bombas podem trabalhar em qualquer local, não importa o quão remoto seja. Adicionalmente todos os motores diesel cumprem mais recentes regulações relativas a emissões. 

As nossas bombas Heidra também podem ser alimentadas por um Power Pack com motor elétrico. Os Power Packs elétricos não precisam de ser reabastecidos, o motor exige menos assistência e reduzem a pegada de carbono de qualquer projeto. Disponível com arranques suaves e com VDF para um controlo de velocidade variável.

Opções: 
  • Acionamento diesel ou elétrico
  • Instalação com patim ou atrelado de via pública 
  • Armários silenciosos


Especificações

Especificações

Pumpend
Modelo 16
Modelo 17
Discharge Ø (in) Pumpend
3 " 125# ANSI B16.1
Hydraulic Motor Type
Pistão
Pistão
Hydraulic Motor Disp. (CC)
90,0 CC
Max. Solids Handling (in) Pumpend
0,8
Discharge Ø [mm] (in) Pumpend
2 (4)
Max. Solids Handling [mm] (in) Pumpend
+20 (0,79)
Drive Pressure (bar)
250
Consumed Power [kW] (hp) Pumpend
[25 a 33]( 100 a 134)
Diesel Power Pack
Modelo 16
Modelo 17
Drive Pressure (PSI) Diesel Power Pack
15 PSI
Hydraulic Pump Type Diesel Power Pack
Pistão
Hydraulic Pump Disp. (CC) Diesel Power Pack
100,0 CC
Rating [hp] Diesel Power Pack
155 hp
Standard Mount Diesel Power Pack
Patim
Patim
Power Pack Model
GHPU50
Critical / Quiet Enclosure
Modelo 16
Modelo 17
Noise Level @ 30' (dBA)
69
Standard Mount Critical Quiet Enclosure
Patim
Patim
dB(A) at 7 m
76
Electric Power Pack 50 Hz
Modelo 16
Modelo 17
Rating [kW] Electric 50 Hz Power Pack
110
Rated Current [A] Electric 50 Hz Power Pack
191
Voltage [V/phase] Electric 50 Hz Power Pack
-1/3
Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações

Indústrias e aplicações recomendadas

Saúde e segurança offshore
Petróleo e gás > Offshore Saúde e segurança offshore
Saúde e segurança ambiental
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Saúde e segurança ambiental
Bombagem, impulsionamento e monitorização
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Bombagem, impulsionamento e monitorização
Retorno do caudal e gestão da água produzida
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Retorno do caudal e gestão da água produzida
Gestão da água de suporte
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Gestão da água de suporte
Extração da água de nascente
Petróleo e gás > Fraturação hidráulica Extração da água de nascente
Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Petróleo e gás > Convencional Bombas de recuperação aperfeiçoada de óleo
Bombagem de água potável/para beber
Água potável/para beber Bombagem de água potável/para beber
Sistemas de gestão de águas pluviais
Águas pluviais e inundações Sistemas de gestão de águas pluviais
Secagem
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Secagem
Água de nascente
Indústria mineira e extração / Agregados > Produção Água de nascente
Hidrojato e equipamento de construção naval
Aplicação no local de trabalho Hidrojato e equipamento de construção naval
Drenagem de emergência das águas pluviais
Aplicação no local de trabalho Drenagem de emergência das águas pluviais
Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Documentos